Reparo seguro na indústria ferroviária Juntamente com a RENMAKCH India Pvt. Ltd, a Phoenix Contact implementa infraestruturas de manutenção e teste modernas e seguras para ferrovias e trens de alta velocidade.

Trem em macaco de elevação

A segurança e a confiabilidade são prioridades especialmente altas na indústria ferroviária, e isso também se aplica à manutenção de trens. Graças aos nossos I/Os seguros Axioline F e Axioline Smart Element, os sensores e atuadores de macacos elevadores eletromecânicos móveis podem ser integrados de forma fácil e confiável ao sistema PROFIsafe hierarquicamente superior. Com base na PLCnext Technology, o sistema garante uma automação rápida e com segurança funcional até SIL 3 conforme IEC 62061.

Veículos sobre trilhos da RENMAKCH India Pvt. Ltd

Perfil do cliente Competências centrais no reparo e teste de veículos sobre trilhos

A RENMAKCH India Pvt. Ltd. foi fundada em 1996 e tem sua sede em Bombaim. A empresa fabrica equipamentos como plataformas giratórias de truque, vagões de manobra operados por bateria, estações de trabalho multiuso, sistemas de elevação subterrâneos, máquinas de teste de truque e macacos de elevação móveis. Esses produtos são amplamente utilizados em depósitos ferroviários em toda a Índia e se baseiam em tecnologias de alta qualidade e de ponta.

Trem em movimento e trilhos

Aplicação Soluções robustas para manutenção de trens

Os macacos de elevação móveis para manutenção e reparo de trens apresentam vários riscos para o pessoal e o equipamento como, p. ex., perigos mecânicos e elétricos. As medidas de proteção seguras e relacionadas com o controlador são implementadas para minimizar esses perigos. Essas medidas garantem o nível de segurança necessário para as funções associadas como, p. ex., a PARADA DE EMERGÊNCIA.

Sistema I/O Axioline seguro

Solução Sistema de automação seguro e abrangente

Os macacos de elevação móveis são equipados com sensores relevantes para a segurança, bem como botões de parada de emergência e interruptores de proximidade. Com o uso dos módulos de segurança Axioline F e Axioline Smart Elements, tanto os sensores quanto os atuadores podem ser integrados ao sistema PROFIsafe como parte do sistema geral de controle orientado para a segurança.

Sob consideração da transmissão de dados redundante e segura dentro da solução PLCnext, são cumpridos os requisitos do SIL 3 conforme IEC 62061. Do ponto de vista da cibersegurança, o uso do PLCnext Control alcança o nível de segurança 2 (SL2) conforme IEC 62443-4-1 e 62443-4-2.

A solução composta pelos módulos PROFIsafe Axioline F e Axioline Smart Element oferece uma série de vantagens decisivas quando se trata de automação segura. Assim, não é somente reduzido o esforço de cabeamento, mas também é alcançada uma alta flexibilidade durante a colocação em funcionamento, o reequipamento e a configuração. Em detalhe, a solução PLCnext, flexível e compacta, com software de código aberto e qualquer linguagem de programação pode ser adaptada a cada necessidade. Além disso, o abrangente portfólio de módulos I/O seguros Axioline F simplifica o manuseio complexo das funções de segurança dos acionamentos. Ao mesmo tempo, os módulos I/O Axioline Smart Element altamente compactos permitem o reequipamento com economia de espaço em quadros de comando.

Contato