Envolvedora de paletes da Oy M. Haloila Ab

Bluetooth industrial para máquinas de empacotamento potentes Na construção de máquinas, os sistemas sem fio Bluetooth asseguram uma comunicação confiável

  • A envolvedora de paletes modular é, mundialmente, a primeira máquina de empacotamento com uma construção circular rotativa
  • Os sistemas sem fio por Bluetooth garantem uma solução confiável e sem desgaste para a comunicação entre o controlador central e as peças rotativas da máquina

Envolvedora de paletes modular

A empresa Oy M. Haloila Ab é líder mundial na fabricação de envolvedoras de paletes e faz parte do grupo internacional Signode Industrial Group. A marca mais conhecida da empresa finlandesa é a máquina de empacotamento com o nome Octopus.
Esta envolvedora de paletes modular é, mundialmente, a primeira máquina de empacotamento com uma construção circular rotativa para o ajuste flexível aos requisitos do cliente no tocante à capacidade de produção, proteção de transporte e estabilidade.

Empacotamento de paletes na envolvedora

Envolvedora de paletes da empresa Oy M. Haloila Ab
Transporte do palete
Os paletes são posicionados na envolvedora por meio da tecnologia de transporte.
Empacotamento do palete
Um anel de enrolamento roda em volta do palete e envolve-o com o filme. Em seguida, o filme é selado e o palete é transportado para fora.
Controlador da envolvedora de paletes
Para o controle da envolvedora de paletes é necessário o intercâmbio de dados entre o controlador no quadro de comando central da máquina e os acionamentos de regulagem nas peças rotativas da máquina. A comunicação ocorre via PROFINET ou EtherNet/IP. A transmissão via fio coletor realizada até agora é limitada na Ethernet.

A constituição das máquinas Octopus utilizadas até agora limitava verdadeiramente a transmissão de dados entre os acionamentos de regulagem do sistema de controle e os acionamentos de regulagem nas peças móveis. A solução sem fio amplia as possibilidades e melhora a confiabilidade. Estamos satisfeitos tanto com os produtos, como também com o empenho e a capacidade da Phoenix Contact de nos servir.

Janne Koskela, Diretor técnico
Módulo EPA Bluetooth em uma máquina de empacotamento

Utilização de módulos EPA Bluetooth para a comunicação confiável e sem desgaste

Para permitir uma comunicação confiável e sem desgaste entre o controlador central e as peças móveis da máquina, é utilizada uma solução de comunicação de Industrial Bluetooth da Phoenix Contact ao invés de um fio coletor. Os módulos EPA Bluetooth foram desenvolvidos especialmente para a comunicação de dados de frame. Os módulos robustos têm a classe de proteção IP65 e são adequados para o uso em ambiente industrial adverso. Equipado com uma antena especial integrada, o sistema transmite também protocolos de automação como PROFINET e EtherNet/IP™ de forma simples e confiável via rádio.
O Bluetooth é neste caso a tecnologia sem fio adequada, uma vez que, devido ao procedimento de salto de frequência e ao WLAN Channel Blacklisting, pode ser garantido um funcionamento paralelo sem falhas com as redes WLAN existentes na banda de frequência de 2,4 GHz.

Contato