Conexão de equipamento para correntes elevadas Confortável e de alto desempenho: conecte correntes altas de forma rápida, simples e segura.
Conectar correntes e tensões elevadas de forma rápida, simples e segura. Com os novos bornes de placa de circuito impresso e de passagem para painel da Phoenix Contact, você passa potências elevadas através de sua parede da caixa e para a placa de circuito impresso.
Suas vantagens
- Conexão de condutor rápida e confortável – graças à tecnologia de conexão push-in e push-lock
- Economia de custos – mediante a integração no processo de produção SMT
- Uso múltiplo – mediante contatos de mola que se voltam a fechar
- Conexão de alto desempenho – graças às capacidades de condução de corrente até 76 A
- Ligação universal – com sistemas de conexão desde a parede exterior da caixa até à placa de circuito impresso
Borne de passagem para painel PWO 16
Borne de passagem para painel PWO 16 com conexão push-in
- 76 A / 1000 V
- Bitolas do condutor de 1,5 a 16 mm²
- Selado contra massas de encapsulamento
Borne de passagem para painel PLW 16
Borne de passagem para painel PLW 16 com conexão por mola Push-Lock
- 41 A / 1000 V
- Bitolas do condutor de 1,5 a 16 mm²
- Conexão de condutor sem ferramenta
- Selagem mediante selo de chumbo opcional
Selagem mediante selo de chumbo opcional
Selagem simples
Mediante a possibilidade de selo de chumbo especialmente concebido para o PLW 16, o borne pode ser selado contra o acesso não autorizado.
Borne de placa de circuito impresso PTSPL
Borne de placa de circuito impresso PTSPL 6 sem corpos de isolamento
- 41 A / 1000 V
- Bitolas do condutor de 2,5 a 6 mm²
- Contato de mola contatável de várias formas
- Otimizadas para a montagem SMT e THR
Conexão por mola SUNCLIX
Conexão de condutor simples
Com a conexão por mola SUNCLIX exclusiva, conecte seus condutores de forma rápida e segura. Basta inserir o condutor decapado, fechar a mola e pronto.
Borne de placa de circuito impresso SPT 16
Borne de placa de circuito impresso SPT 16 com conexão push-in
- 76 A / 1000 V
- Bitola de condutor de 0,75 a 16 mm²
- Conexão rápida e sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis
Quer saber mais?
Clique no seguinte link e descubra nossos produtos para conexões de equipamento para altas correntes.