Soluções para a detecção de gelo

Visão geral

Sistema de sensores autônomo  

Sistema de sensores autônomo

  • A formação de gelo nas pás dos rotores pode resultar não apenas em riscos para o aerogerador, mas também representar perigo para o ambiente e pessoas.
  • A Phoenix Contact oferece um sistema de detecção de gelo confiável para pás dos rotores de modo a aumentar o rendimento dos seus aerogeradores.
  • As nossas soluções medem a espessura da cama de possíveis depósitos de gelo, bem como a temperatura, diretamente na superfície das pás dos rotores.

Aplicação

Para que os aerogeradores forneçam o máximo rendimento, é necessário garantir um estado sem problemas da instalação. Porém, em condições climáticas extremas pode ocorrer a formação de gelo nas pás dos rotores. A queda de pedaços de gelo pode causar grandes danos. A detecção atempada de formação de gelo é importante para parar a instalação em caso de perigo e iniciar o sistema de degelo.

Solução

Quadro de comando para a detecção de gelo  

Unidade de avaliação como parte da solução global Blade Intelligence

O sistema de detecção de gelo da Phoenix Contact mede a intensidade da formação de gelo nas pás dos rotores para um funcionamento confiável do seu aerogerador.

O algoritmo de avaliação certificado pela DNV GL decide sobre a continuação do funcionamento ou o desligamento do aerogerador.

Sistema de sensores autônomo  

Sistema de sensores autônomo

Os sensores aplicados com colagem simples medem a espessura da camada do gelo e a temperatura exterior na pá do rotor. O sensor é alimentado diretamente através de energia solar e dispõe de uma capacidade de armazenamento de até 1000 horas.

Os sinais do sensor são enviados sem fio para a unidade de avaliação na nacelle. O alcance sem fio é de até 250 metros. Com um número correspondente de sensores, o sistema fica apto para o rearranque automático. A unidade de avaliação está disponível como solução completa para o quadro de comando ou como sistema integrável.

Soluções inovadoras de recondicionamento – Maior eficiência para aerogeradores

Recondicionamento com detecção de gelo  

Apto para um recondicionamento fácil

Através da conexão via rádio dos sensores, o sistema é adequado tanto para aerogeradores novos, como para o recondicionamento de aerogeradores já existentes.

Otimize seus aerogeradores com soluções inovadoras de recondicionamento. A Phoenix Contact está à sua disposição como parceiro confiável para otimizar ações de manutenção de sua instalação e aumentar seus rendimentos de forma sustentável.

Topologia da detecção de gelo  

Topologia da detecção de gelo

Suas vantagens

  • Detecção de gelo confiável graças a medição da espessura da cama nas pás dos rotores
  • Rendimento máximo devido a rearranque automático
  • Regulação otimizada do aquecimento da pá graças a medição de temperatura
  • Rápida colocação em funcionamento, também como solução de recondicionamento graças a componentes pré-configurados
  • Funcionamento independente, uma vez que não é necessária uma conexão ao controlador do aerogerador
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
Sistema de monitoramento das pás dos rotores

Sistema completo para o monitoramento integral das pás dos rotores

Outras informações