Solução para a programação de projetos de energia solar

Visão geral

Biblioteca de software Solarworx  

Biblioteca de software Solarworx

  • Para a operação confiável da instalação fotovoltaica, todos os componentes devem resistir a condições exigentes.
  • Os módulos funcionais prontos apoiam a colocação em funcionamento sem problemas de inversores ou equipamentos de medição de energia.
  • Integradores de sistema e usuários se beneficiam com módulos funcionais compatíveis com SunSpec®.

Aplicação

Para assegurar a economia de instalações fotovoltaicas, todos os componentes devem resistir a condições exigentes por um longo período e de modo confiável. Mas mesmo o melhor hardware apenas pode ser colocado em funcionamento sem complicações e erros se o software necessário for aperfeiçoado e comprovado.

Os módulos funcionais existentes permitem a utilização de diferentes inversores ou equipamentos de medição de energia sem ser necessária uma análise complexa de protocolos. Isto permite centrar o foco da programação no processamento de dados e na comunicação.

Solução

Módulos funcionais em Solarworx  

Módulos funcionais prontos facilitam a implementação de projetos fotovoltaicos

A Phoenix Contact oferece bibliotecas de software destinadas especialmente para instalações fotovoltaicas, que podem ser continuamente expandidas com funções.

Os módulos funcionais prontos permitem uma comunicação sem problemas com inversores. Estes permitem, p. ex., a leitura de informações gerais do inversor, como o número de série ou o tipo do inversor. Além disso, também podem ser controlados sistemas de rastreamento fotovoltaico e determinados todos os valores de medição AC e DC comuns, como p. ex. a potência de alimentação atual ou o rendimento. Adicionalmente, o registro de mensagens de evento e de estado específicas do inversor também não representa qualquer problema. O portfólio é completado com módulos funcionais e um modelo de programação para a regulagem da alimentação de potência reativa de uma instalação fotovoltaica.

A Phoenix Contact apoia integradores de sistema e usuários utilizando o padrão aberto SunSpec® com módulos funcionais compatíveis. A certificação oficial pela organização de usuários SunSpec® irá ocorrer durante o ano de 2016.

A SunSpec®-Alliance é uma organização mundial de usuários com mais de 70 participantes do ambiente da energia solar. Seu objetivo é a definição de padrões de comunicação para permitir soluções Plug and Play. Isto reduz os custos e a complexidade dos sistemas de energia solar, resultando no aumento da atratividade para os investidores.

Suas vantagens

  • Engenharia reduzida graças a módulos funcionais pré-programados
  • Operação confiável da instalação fotovoltaica graças aos testes abrangentes dos módulos funcionais
  • Flexibilidade em virtude do padrão de programação utilizado internacionalmente IEC 61131
  • O âmbito de funções aumenta continuamente graças à expansão regular da biblioteca de módulos

Produtos

DescriçãoTipoCódigo
Bibliotecas de software sem licença para PC WORX são especialmente adequadas para a implementação de projetos fotovoltaicosSOLARWORX2403108
Biblioteca de módulos SolarAdvanced para a comunicação com equipamentos de outros fabricantes, chave de licença no cartão SDSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Biblioteca de módulos SolarAdvanced e biblioteca de módulos SolarControl para a regulagem de potência reativa, chave de licença no cartão SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
DescriçãoTipoCódigo
Bibliotecas de software sem licença para PC WORX são especialmente adequadas para a implementação de projetos fotovoltaicosSOLARWORX
Biblioteca de módulos SolarAdvanced para a comunicação com equipamentos de outros fabricantes, chave de licença no cartão SDSD FLASH 2GB APPLIC A
Biblioteca de módulos SolarAdvanced e biblioteca de módulos SolarControl para a regulagem de potência reativa, chave de licença no cartão SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR
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
Referrer: