Tecnologia de conexão

Tecnologia de conexão

Conexão segura

A tecnologia de conexão certa para a sua instalação em campo aberto: conectável de forma duradoura e simples.

Desde o módulo fotovoltaico, passando pela caixa de conexão de gerador, até o inversor – a Phoenix Contact oferece uma variedade de soluções de cabeamento perfeitamente adaptadas aos requisitos de instalações fotovoltaicas em campo aberto.

Em foco estão a durabilidade e a instalação rápida e fácil. Assim, é possível montar conectores DC montáveis em campo dentro de poucos segundos sem qualquer ferramenta especial. Os componentes adaptáveis entre si e de alta qualidade contribuem para uma disponibilidade da instalação elevada e duradoura mesmo sob condições atmosféricas extremas.

Suas vantagens

  • Variedade e flexibilidade graças a diferentes bitolas do condutor de 2,5 a 16 mm²
  • Resistência a UV, temperaturas e influências atmosféricas
  • Orientação para o futuro para tensões até 1500 V
  • Inovadora conexão por mola para conexões duradouras e seguras sem ferramentas especiais

Conectar e cabear

Conectores DC  

Conectores inovadores para um cabeamento rápido e simples

Com a inovadora conexão por mola dos conectores DC é possível conectar linhas com 2,5 a 16 mm² sem ferramentas especiais, de forma confiável e segura.

Isto permite uma montagem especialmente simples e rápida no local.

Distribuir

Distribuidor Y DC  

Distribuição flexível das correntes dos strings graças aos distribuidores Y

Ainda mais flexibilidade no cabeamento fotovoltaico com os distribuidores Y. Conduza strings adjacentes para o inversor de modo fácil e econômico com somente um cabo de string.

Além disso, é possível equipar com conectores. Sob pedido, estão disponíveis comprimentos de cabo específicos para os clientes.

Conexão de equipamento

Conexão do gerador  

Conexão segura de sinais, dados e potências

A Phoenix Contact disponibiliza conectores e passagens de caixa para a transmissão segura de sinais, dados e potências.

Todos os materiais são fabricados a partir de materiais robustos e de alta qualidade. Eles foram submetidos a testes de laboratório intensivos e garantem uma conexão permanentemente segura de seus equipamentos.

Conectar módulos de fachada

Conectar módulos de fachada  

Tomada de conexão de largura flexível conforme o requisito do cliente

Em cada polo é utilizada uma tomada de conexão do módulo. Ambas as tomadas de conexão do módulo são integradas no módulo da fachada e preenchidas com massa de vidraceiro. Graças à largura adaptável, as tomadas de conexão do módulo são muito fáceis de integrar.

Tecnologia de conexão universal desde o módulo fotovoltaico até a alimentação

Os conectores e cabos permitem uma instalação fixa ou flexível e são adequados para uma faixa de temperatura de -40 °C a +85 °C.