Monitoramento do posicionamento das válvulas

Monitoramento do posicionamento das válvulas

Melhoramento das possibilidades de intervenção

Informações da posição das válvulas via rádio em tempo real em seu controlador.

Em instalações de processamento é utilizado um elevado número de válvulas manuais. Muitas instalações existentes trabalham há muitos anos com sucesso e de modo eficiente com válvulas manuais. Para otimizar o funcionamento de processamento e evitar uma operação incorreta, o monitoramento das posições das válvulas tem uma importância cada vez maior.

A Phoenix Contact oferece uma caixa de comando pré-montada que dispõe de entradas especiais para sensores NAMUR. Nessas entradas são conectados diretamente os interruptores de posição final das válvulas manuais. Assim você obtém um resumo das posições das válvulas na sala de controle e, em simultâneo, um diagnóstico otimizado dos sensores inclusive o cabeamento.

Suas vantagens

  • Alta disponibilidade da instalação graças ao monitoramento contínuo do posicionamento das válvulas com base em sensores NAMUR
  • Redução de falhas graças a possibilidades de intervenção imediatas
  • Monitoramento confortável de partes manuais da instalação diretamente do seu controlador
  • Transmissão de dados confiável em tempo real através de sistemas conectados por cabo ou tecnologia via rádio
  • Instalação fácil e rápida graças a caixa de comando pré-montada e pronta para utilização

Recolha de dados de atmosferas potencialmente explosivas através de um sistema I/O intrinsecamente seguro

A estrutura de uma subestação local (estação escravo) é composta pela fonte de alimentação, pelo módulo de rádio e pelos módulos de entrada intrinsecamente seguros. A quantidade de módulos I/O é determinada pela aplicação. O sistema é modular e pode ser expandido através do bus local.

Sistema de monitoramento das válvulas com base em subestações descentralizadas  

Sistema de monitoramento das válvulas com base em subestações descentralizadas para o registro de sinais na Zona 0 ou 1