Transmissão e distribuição de energia Instalações de produção de energia renovável e consumos voláteis obrigam a uma mudança nas redes de alimentação de energia elétrica. Teremos todo o prazer em aconselhar você sobre soluções de digitalização para a expansão e conversão eficientes das redes. Os dados coletados permitem o planejamento de acordo com as necessidades, a operação segura e descentralizada e a manutenção preventiva das redes de transmissão e distribuição.

Duas pessoas com colete de segurança em uma instalação elétrica

Com nosso abrangente portfólio de serviços - desde a tecnologia de conexão até automação de subestações - oferecemos produtos e soluções à medida para todos os níveis de tensão.

Volker Knack, Industry Management Power T&D
Volker Knack
Subestação no escuro em frente a uma cidade

Redes de transmissão estáveis

Com nosso abrangente portfólio de tecnologia de conexão e rede, garantimos o fluxo de energia e comunicação de sinais e dados. Aqui, nossa ampla gama de materiais de identificação e montagem facilita a colocação em funcionamento e pedidos posteriores de serviço. A tecnologia de teste FAME permite, p. ex., a redução dos tempos de teste de dispositivos de proteção. Nosso portfólio de dispositivos de sinalização mostra a você os estados de instalações e de erros, tanto no local como na rede.

Subestação vista de cima

Automação eficiente da rede de distribuição

A conexão de instalações de produção de energia renovável e novos consumidores, como a infraestrutura de carregamento para a eletromobilidade, colocam novos requisitos técnicos aos operadores de redes de distribuição. Além dos desafios em assegurar a estabilidade de tensão ou na inversão do sentido de fluxo, também são consideradas as faixas de temperatura dos equipamentos utilizados.

O nosso abrangente portfólio de serviços protege, monitora e automatiza instalações da distribuição de energia elétrica, de modo a garantir a fonte de alimentação mesmo sob condições exigentes.

Gerenciamento de alimentação volátil com painéis solares, aerogeradores e acumuladores de energia

Gerenciamento de alimentação seguro e econômico

Para assegurar a estabilidade da rede, os operadores de instalações devem ser capazes de controlar a alimentação volátil de instalações de produção e acumuladores de energia, dependendo da situação da carga e da produção. O gerenciamento de alimentação é uma medida de segurança de rede especialmente regulada para aliviar os congestionamentos de rede.
Quer seja em componentes ou com nosso quadro de comando pronto para instalar, oferecemos tudo para um gerenciamento de alimentação seguro e econômico. Nossa solução pronta para instalar já inclui todos os componentes necessários como, p. ex., conexão de comunicação, controlador e tecnologia de proteção opcional. Com nossa solução completa você alimenta a corrente conforme VDE-AR-N 4110/-20 na rede elétrica.

Redes seguras e modernas de fornecimento de energia elétrica Monitorar, controlar e proteger instalações do setor energético

Os operadores de redes de transmissão e distribuição impulsionam permanentemente a modernização e expansão de suas redes. Com nosso abrangente portfólio de serviços, apoiamos os operadores de rede na digitalização e na modificação e expansão otimizada de seus equipamentos. A segurança de fornecimento está no centro, se baseando em produtos e soluções altamente disponíveis e tecnicamente aperfeiçoados. A utilização de tecnologia comprovada e inovadora permite combinar a confiabilidade e a economia.

A utilização de tecnologia moderna de controle remoto, automação e proteção garante a operação eficiente de instalações de redes de baixa e média tensão. Entretanto, a operação segura e econômica começa logo com a seleção de muitos componentes passivos como, p. ex., a identificação e o cabeamento da instalação. Nossos produtos são utilizados desde a produção de energia até o consumidor.