Conectores híbridos

Tudo em um único conector

Tudo em um único conector

Com os conectores híbridos você transmite simultaneamente sinais, dados e potência.

A Phoenix Contact oferece a você um programa de produtos de conectores híbridos para interfaces de comunicação e conexões de motor de alto desempenho. Desse modo, você transmite dados, sinais e potências em um único conector, com facilidade e economia de espaço.

Suas vantagens

  • Economia de tempo e de espaço – graças à combinação de sinais e potência em um único conector
  • Conceito de instalação completo – mediante conector híbrido M12 e passagem de parede adequada
  • Utilização versátil – com caixa de plástico revestida a metal pulverizado e a metal EMC

Conector híbrido M12 – dados e potência no menor espaço

Conector híbrido M12  

Conector de encaixe embutido M12 para Ethernet industrial

Economize tempo e espaço: com os conectores de equipamento híbridos M12, você transfere pela primeira vez dados até 100 Mbit/s e potências até 6 A para o equipamento, economizando espaço.

Conector híbrido para a conexão direta do motor

Conector híbrido para a conexão direta do motor  

Conector híbrido para a conexão de dados e sinais em motores

Com o conector híbrido com conexão push-in você conecta sinais e potência até 20 A simultaneamente em seu motor.

O travamento em arco à prova de vibrações facilita na montagem e serviço a conexão rápida do motor e, assim, aumenta a disponibilidade da instalação.

Através da ponte estrela-triângulo também não é necessário o pré-ajuste dos acionamentos.

O sistema modular de conectores

VARIOCON – o programa modular de conectores  

Sistema modular para a transmissão de dados, sinais e potência

O sistema de conectores PLUSCON device oferece uma conexão compacta para a utilização em equipamentos e caixas de terminais com alto grau de proteção.

  • Estrutura modular de insertos de contato
  • Combinação de potência até 70 A, sinal e fibra óptica em um conector
  • Conexão por crimpagem multipolos com até 65 polos
  • Para condições extremas no grau de proteção IP67/IP69K

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte e informe-se sobre o tema Conexão de equipamentos
para dados, sinais e potência.