Tecnologia de conexão para a indústria de processos

Totalmente seguro com certificação Ex

Totalmente seguro com certificação Ex

O programa de terminais de placa de circuito impresso e conectores com certificação Ex foi concebido especialmente para a aplicação em atmosferas potencialmente explosivas.

Os terminais de placa de circuito impresso e conectores com certificação Ex da Phoenix Contact foram concebidos especialmente para a aplicação em atmosferas potencialmente explosivas. Assim, eles cumprem, por exemplo, o requisito para a utilização na tecnologia de processos.

Suas vantagens

  • Flexibilidade no design de equipamentos – graças ao vasto programa de produtos com conexão a parafuso e de mola
  • Aplicação versátil – através de produtos plugáveis e não plugáveis
  • Utilização em áreas perigosas – graças à certificação para segurança elevada Ex e

Vasta gama de produtos com certificação Ex

Conectores com certificação Ex  

Terminais de placa de circuito impresso com certificação Ex para segurança elevada

Escolha entre soluções plugáveis e não plugáveis. Além disso, os terminais de placa de circuito impresso e as caixas básicas dos conectores são adequados para processos de solda por onda.

Para a necessária flexibilidade estão disponíveis as seguintes opções de conexão dos condutores:

  • Conexão a parafuso
  • Conexão push-in
  • Conexão de mola de tração

IMPORTANTE! Perigo de explosão!

Formação de uma explosão  

Podem ocorrer explosões quando se juntam substâncias inflamáveis, oxigênio e fontes de ignição.

A segurança de pessoas, máquinas e edifícios, assim como a proteção ambiental, têm máxima prioridade. Sendo também de importância fundamental a prevenção de explosões. Estas podem ocorrer quando se juntam oxigênio, uma substância inflamável e uma fonte de ignição.

Os artigos possuem uma certificação de componentes conforme as normas IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7, que definem os requisitos para equipamentos em atmosferas potencialmente explosivas.

Certificação

Material inflamávelGás, névoa, líquido, pó
Grau de proteção contra igniçãoEx e (segurança elevada)
Grupo de equipamentoII
Categoria de equipamento2 GD
Nível de proteção do equipamentoGb (ocorrência ocasional de materiais inflamáveis)
Grupo de gásIIC (Energia de ignição < 60 μJ)
Condição adicionalU (certificação de componentes – produtos não operáveis em isolado)

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte e informe-se sobre o tema Conexão de equipamentos
para dados, sinais e potência.