Tecnologia de conexão para a eletrônica de potência

Alto desempenho na conexão

Alto desempenho na conexão

Coloque altas correntes de forma segura no seu equipamento com os conectores, terminais de placa de circuito impresso e de passagem.

A Phoenix Contact oferece um programa de produtos completo de conectores, terminais de placa de circuito impresso e de passagem para aplicações de alta corrente. A solução ideal para cada caso: bitolas de 0,2 a 150 mm², intensidades de corrente até 309 A e tensões até 600 Volt UL/ 1000 V IEC.

Suas vantagens

  • Opções de conexão flexíveis para condutores até 150 mm² – através da tecnologia de conexão a parafuso, por mola ou por pino
  • Uso versátil – conectores, terminais de placa de circuito impresso e de passagem
  • Transmissão segura de corrente até 309 A – através de testes intensivos em laboratório e materiais de alta qualidade
  • Uso internacional – graças à certificação UL e IEC/DIN VDE

Conectar terminais de placa de circuito impresso de 76 A de modo simples e rápido

Conectar condutores sem ferramenta  

Série SPT e PL com tecnologia de conexão rápida

A tecnologia de conexão rápida permite conectar facilmente condutores de até 25 mm².

  • Na conexão do condutor da série PL, você pode selecionar entre o "princípio de alavanca móvel" sem ferramenta e a conexão push-in.
  • A série SPT com conexão push-in permite a conexão rápida e sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com terminal tubular até 16 mm².

125 A plugáveis na placa de circuito impresso – isso é um recorde

Terminal de placa de circuito impresso PC 35 plugável  

Conector PC 35 com conexão a parafuso

O extraordinário conector PC 35 para condutores de até 35 mm² transmite correntes de até 125 A para a placa de circuito impresso. Graças às forças de encaixe e tração reduzidas durante a conexão de condutores, é possível realizar de modo confortável a conexão de equipamentos também na classe de potência alta.

Além disso, o lado do equipamento garante uma fixação segura com a parede da caixa através do flange duplo integrado.

309 A através da parede: montagem fácil – encaixe seguro

Terminais de passagem  

Terminais de passagem com conexão a parafuso, por pino e push-in por mola

Passe correntes altas de modo confiável pela parede, podendo escolher livremente o tipo de conexão. Os terminais são compostos de uma parte interna e uma parte externa que são encaixadas entre si sem ferramenta. O encaixe assegura aqui um assento seguro, independentemente da espessura da parede.

  • Correntes de até 309 A
  • Tensões até 600 V UL/1000 V IEC
  • Bitolas do condutor até 150 mm²

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte e informe-se sobre o tema Conexão de equipamentos
para dados, sinais e potência.