Tecnologia de conexão para o sistema fotovoltaico

Cabear instalações fotovoltaicas com segurança

Cabear instalações fotovoltaicas com segurança

Conecte linhas AC, DC e de dados de modo seguro no local sem ferramentas especiais.

Com o extraordinário sistema de conexão SUNCLIX, você conecta módulos fotovoltaicos, caixas de conexão do gerador e inversores de modo fácil e seguro no local. Para sistemas fotovoltaicos integrados na construção, disponibilizamos com o SUNCLIX mini um sistema de conexão DC especialmente compacto.

Suas vantagens

  • Tudo da mesma origem – através de um programa completo de conectores para AC, DC, sinais e dados
  • Montagem rápida e segura sem ferramenta especial – graças à tecnologia de conexão rápida
  • Cabeamento orientado ao futuro de instalações fotovoltaicas – através de componentes para tensões de até 1500 V
  • Alta flexibilidade – graças a soluções de conexão para cabos de 2,5 a 16 mm²
  • Conexão duradoura e segura – através de componentes testados e certificados

Conectores DC – do módulo até o inversor

Conectores DC SUNCLIX montáveis

Conectores DC SUNCLIX montáveis sem ferramenta

Com os conectores DC de uma peça e as passagens de parede adequadas, você cabeia suas instalações de forma simples e segura diretamente no local. Inserir o condutor decapado no terminal de mola, fechar a mola e pronto – com o SUNCLIX é fácil assim.

  • Tensões de até 1500 V
  • Correntes de até 65 A
  • Conexão de condutores de 2,5 a 16 mm²

Tecnologia de conexão AC

Tecnologia de conexão AC  

Tecnologia de conexão AC

Para a instalação de sistemas fotovoltaicos do lado da corrente alternada, a Phoenix Contact disponibiliza uma vasta gama de conectores para cada classe de potência. O portfólio abrange um sistema de conexão particularmente compacto. Ele inclui conectores circulares e retangulares para equipamentos de monofásicos e trifásicos, assim como bornes de passagem para painel e acessórios adequados.

  • Intensidades de corrente até 309 A
  • Bitolas de 0,2 mm² até 150 mm²
  • Tensões até 600 V UL/1000 V

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte e informe-se sobre o tema Conexão de equipamentos
para dados, sinais e potência.