Tecnologia de conexão para acionamentos

Potência máxima com tamanho mínimo

Potência máxima com tamanho mínimo

Utilize os novos conectores M12 e M17 para o desenvolvimento de equipamentos compactos.

Os motores e equipamentos tornam-se cada vez mais compactos e eficientes. Com os novos conectores M12 e M17, a Phoenix Contact oferece a solução perfeita para isso: conexões compactas para correntes até 20 A.

Suas vantagens

  • Menos espaço com a mesma potência – graças ao tamanho reduzido
  • Conexões rápidas e seguras com uma meia volta – com o travamento rápido SPEEDCON
  • Conexões sem erros – graças à codificação mecânica dos conectores M12-AC e DC e codificação por cores dos conectores M17
  • Utilização confiável – graças a formatos robustos e materiais de alta qualidade com o grau de proteção IP65/67

Pela primeira vez, alta potência no formato M12

Conectores M12  

M12: muita potência em pouco espaço

Com o conector POWER M12 compacto, você pode conectar pela primeira vez 12 A e 630 V com conectores M12 ao seu equipamento. Assim, o tamanho M12 torna acessíveis novas áreas de aplicação para a alimentação de energia de seus equipamentos elétricos.

Mediante a codificação S e T, evitam-se conexões erradas.

Conectores M17 para potência e sinais

Conectores M17  

Potência e sinais no formato compacto M17

Os conectores de encaixe circular da série M17 COMPACT criam novos padrões na tendência de miniaturização. Apesar do tamanho menor – agora reduzido em 15% em comparação com os conectores M17 usuais no mercado – os conectores de encaixe circular de 4 a 17 polos foram criados para potências de transmissão de até 20 A e 630 V.

Três novos formatos de caixa, assim como identificação individual dos conectores com anéis coloridos, oferecem soluções flexíveis para a sua conexão elétrica.

Conectores encapsulados a plástico de M5 a M40

Travamento rápido SPEEDCON  

Conectores encapsulados a plástico

O travamento rápido SPEEDCON funciona conforme o princípio Plug and Turn: sendo o travamento rápido SPEEDCON 100% compatível com todos os conectores M12. Ou seja, você não necessita mudar seus hábitos.

Com somente meia volta, você obtém uma conexão de encaixe ideal e reduz seu tempo de montagem em até 90%.

Tenha a certeza: SPEEDCON da Phoenix Contact possui todas as propriedades elétricas e mecânicas da conexão de encaixe M12 clássica, cumprindo todas as normas e requisitos usuais.

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte e informe-se sobre o tema
Conexão de equipamentos para dados, sinais e potência.