Os conectores de encaixe direto SKEDD tornam o controle dos portões modular escalonável

Visão geral

Controle de portões Drico 2.0  

O controle de portões Drico 2.0 da ASO desempenha funções relevantes para a segurança

  • A ASO GmbH oferece soluções de segurança para a segurança de portões e máquinas.
  • A empresa faz o escalonamento do equipamento eletrônico do seu controle de portões Drico 2.0, para poder oferecer soluções orientadas para a aplicação para diferentes classes de potência.
  • Nesse sentido, os conectores de encaixe direto SKEDD permitem o equipamento adequado às necessidades do controle com conexões adicionais.
  • Graças à tecnologia de encaixe direto sem solda, os conectores são encaixados e bloqueados de forma fácil e rápida na instalação final.

Perfil do cliente

Dennis Mettner e Norbert Pewny  

O desenvolvedor de hardware Dennis Mettner e o gestor de projetos Norbert Pewny (à direita) da ASO GmbH em Lippstadt

A ASO GmbH com sede em Lippstadt, Nordrhein-Westfalen, desenvolve, produz e comercializa controles de portões, réguas de contato de segurança, esteiras de contato e buffers de contato de segurança para utilização em instalações de produção e armazéns frigoríficos, bem como em logística e tecnologia agrícola. A empresa emprega cerca de 180 colaboradores em unidades na Alemanha, China e nos EUA.

Aplicação

Estrutura modular para funções adicionais  

Os conectores de encaixe direto SKEDD apoiam a estrutura modular e permitem a integração simples de funções adicionais como barreiras fotoelétricas

O controle de portões Drico 2.0 desempenha funções centrais em portões que abrem na horizontal ou vertical. Isso inclui a ativação de acionamentos para abrir e fechar, a integração do freio do portão ou de uma função de parada de segurança, bem como a integração de características adicionais como encoder rotativo ou interruptor termostático. Para requisitos de potência específicos do cliente, a ASO GmbH oferece os controles de portões em diferentes classes de potência com equipamento eletrônico devidamente escalonado. O módulo abrange no total nove layouts de placa de circuito impresso diferentes que permitem até 480 variações. Atualmente estão especificadas 25 variantes de equipamento. "O gama de serviços superior é composta por portões de alta frequência, controlados por trânsito, usuários ou processos com, por exemplo, vários acionamentos, loops de indução ou semáforos", esclarece o gestor de projetos Norbert Pewny. "Quanto mais complexo é o sistema completo, mais importante são as funções direcionadas para a segurança. Logo, a funcionalidade do controlador tem de acompanhar o crescimento." No desenvolvimento do sistema modular a ASO GmbH tem sempre os requisitos do cliente em consideração. "A ideia fundamental é um escalonamento do hardware o mais transparente possível que traga aos nossos clientes inúmeras vantagens."

Solução

Elevado conforto de conexão graças à tecnologia de encaixe direto  

Os conectores de encaixe direto com conexão push-in por mola são inseridos manualmente sem solda em orifícios com contatos

Só as conexões de placa de circuito impresso, como bornes ou conectores permitem transmitir sinais, dados e potência entre o controle de portões e outros consumidores, como acionamentos. A tecnologia de conexão é, portanto, de grande importância para a escalabilidade da funcionalidade. Funções centrais e consistentes em todas as classes de potência são implementadas com bornes e conectores de placa de circuito impresso convencionais da Phoenix Contact. Para funções adicionais, como chopper de frenagem, encoders rotativos ou interruptores termostáticos, a ASO GmbH também utiliza conectores de encaixe direto SKEDD de uma e duas filas. O destaque da inovadora tecnologia de conexão: os conectores das séries SDC 2,5 e SDDC 1,5 são isentos de solda podendo, assim, ser encaixados de forma reversível diretamente na placa de circuito impresso e travados com rebites de expansão.

Os conectores estão certificados conforme UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 e DIN EN 61984 e permitem até 25 ciclos de encaixe e remoção. "O fato de os conectores não serem soldados é ideal. Assim, dependendo da versão do aparelho, podemos montar certos componentes na instalação final ou simplesmente omiti-los", explica Dennis Mettner, desenvolvedor de hardware na ASO GmbH. A vantagem para os clientes ASO: Eles recebem equipamentos de hardware adaptados às suas demandas específicas e não têm de pagar por funções e componentes de que não necessitam.

Os desenvolvedores implementaram funções centrais e consistentes em todas as classes de potência com bornes e conectores de placa de circuito impresso convencionais da Phoenix Contact. Critérios decisivos foram a alta confiabilidade e disponibilidade mundial da tecnologia de conexão. Afinal, os clientes em todo o mundo devem usar o novo controlador em grandes quantidades.

Resumo

Os conectores de encaixe direto SKEDD da Phoenix Contact apoiam o conceito de controle modular da ASO GmbH. No controle de portões Drico 2.0, os conectores da série SDC 2,5 e SDDC 1,5 são usados para integrar funções de controle adicionais de acordo com a aplicação. Graças à tecnologia de encaixe direto sem solda no SKEDD, os conectores de 3, 5 e 11 polos podem ser encaixados e bloqueados de forma fácil e rápida na instalação final. "A tecnologia SKEDD é o complemento ideal para nosso sistema modular", explica Mettner. "De momento estamos estudando a possibilidade de implementar no futuro também a conexão AC-out com conectores de encaixe direto da Phoenix Contact".

Produtos

Tipo de produtoDescriçãoDesignação do artigoCódigo
Conectores de encaixe direto SKEDDuma fila, 3 polos
duas filas, 11 polos
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5
1864040
1848736
Bornes de placa de circuito impresso4 polos
3 polos
8 polos
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR
1991118
1991105
1771017
Réguas básicas para placas de circuito impresso2 polos
3 polos
4 polos
8 polos
9 polos
14 polos
2 polos
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5
1755736
1755749
1755752
1755794
1755804
1755859
1843606
Conectores para placa de circuito impresso2 polos
3 polos
4 polos
5 polos
2 polos
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5
1792249
1792252
1792265
1792278
1840366
Tipo de produtoDescriçãoDesignação do artigoCódigo
Conectores de encaixe direto SKEDDuma fila, 3 polos
duas filas, 11 polos
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5

Bornes de placa de circuito impresso4 polos
3 polos
8 polos
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR


Réguas básicas para placas de circuito impresso2 polos
3 polos
4 polos
8 polos
9 polos
14 polos
2 polos
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5






Conectores para placa de circuito impresso2 polos
3 polos
4 polos
5 polos
2 polos
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5