Solução para o controle de luz

Visão geral

Galpão de produção iluminado  

Sistema de controle de luz inteligente – flexível e individual

  • Os projetistas, construtores e operadores de instalações luminotécnicas enfrentam o desafio de iluminar as diversas áreas e controlar a intensidade da iluminação individualmente.
  • A Phoenix Contact oferece armários de distribuição de luz prontos para instalar que podem ser integrados no respectivo controlador através da rede Ethernet e em sistemas de gerenciamento de energia.
  • Os armários de distribuição de luz podem ser ajustados e interligados facilmente. Assim você realiza funções de grupos de luz abrangentes para uma iluminação orientada às necessidades.

Aplicação

Escritório de grandes dimensões  

Atmosfera simpática graças à luz

A luz assegura a segurança, concentração e atmosfera, na fabricação e no escritório. A qualidade da iluminação aumenta, ao mesmo tempo que os custos de energia são minimizados. Já não se trata de apenas ligar ou desligar a iluminação. Os projetistas, construtores e operadores de instalações luminotécnicas enfrentam o desafio de iluminar as áreas individualmente e adaptar a intensidade da iluminação em função da luz do dia, que entra, ou de outros fatores.

Estas tarefas novas exigem a automação da iluminação. Têm de ser consideradas diversas influências externas, como os tempos de produção e pausa, as normas de segurança no trabalho, a luz do dia e também os desejos individuais. Estes diversos requisitos requerem um controle complexo das instalações luminotécnicas. Uma crescente pressão sobre os custos de uma maior flexibilidade exige aqui novos conceitos e soluções para as instalações luminotécnicas.

Solução

A Phoenix Contact disponibiliza diversos armários de distribuição de luz que são montados prontos a instalar e, por isso, podem ser conectados imediatamente. Via navegador web é possível definir todas as funções desejadas. Através da rede Ethernet é possível integrar o sistema no respectivo controlador, assim como em sistemas de gerenciamento de energia.

Os armários de distribuição de luz existem em variantes para galpões industriais, edifícios de escritórios, áreas exteriores e iluminação de emergência. Eles podem ser operados individualmente ou também combinados em quantidades maiores, sem que isso crie custos de projeto mais altos.

Basta interligar os armários de distribuição de luz e ajustá-los rapidamente através da herança dos parâmetros. Assim você realiza funções de grupos de luz abrangentes que permitem a ação coordenada de vários armários de distribuição de luz. Basta ligar a alimentação do armário, as luzes ou faixas de iluminação, eventualmente DALI, os sinais de entrada de botões ou sensores de movimento convencionais, eventuais sensores de luz e a rede Ethernet.

Basta instalar e conectar  

Controle de luz interligado

Armários de distribuição de luz prontos a instalar  

Armário de distribuição de luz da Phoenix Contact

Light Control – do padrão ao personalizado

No núcleo, a solução consiste em um controlador modular potente com um programa pronto e uma interface de servidor web para parametrizar as funções desejadas.

  • Sinais de saída de 24 V DC comutam relés de carga ou contatores para controle das luzes.
  • Em alternativa estão disponíveis até oito interfaces DALI que controlam, ao todo, aprox. 500 luzes.
  • Módulos de entrada de 24 V DC permitem a conexão de botões, interruptores e sensores de movimento como sinais de entrada.
  • Um módulo de interface permite a conexão de um receptor de rádio EnOcean.
  • Através da rede podem ser integrados painéis táteis baseados em OPC para uma operação confortável.
  • A integração dos sensores de luz é feita através de sinais analógicos padrão.
  • Um terminal de medição de energia assegura a medição dos dados elétricos para o registro de dados de energia.

Suas vantagens

  • Aumento da eficiência graças a uma iluminação orientada às necessidades
  • Organização flexível e rápida da iluminação via navegador web
  • Complexidade reduzida do planejamento graças a quadros de comando pré-cabeados, prontos a montar
  • Colocação em funcionamento curta através de uma definição simples das funções
  • Parametrização e diagnóstico remotos da iluminação

Produtos

DescriçãoTipoCódigo
Distribuidor de luz para iluminação de galpões com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Distribuidor de luz para iluminação de galpões com DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Distribuidor de luz para edifícios de escritórios com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Distribuidor de luz para edifícios de escritórios com DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Distribuidor de luz para iluminação externa com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Distribuidor de luz para iluminação de segurança e símbolo de primeiros socorrosCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (cartão SD para tipo de PLC ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
DescriçãoTipoCódigo
Distribuidor de luz para iluminação de galpões com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-AN-1
Distribuidor de luz para iluminação de galpões com DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Distribuidor de luz para edifícios de escritórios com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-RB-1
Distribuidor de luz para edifícios de escritórios com DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Distribuidor de luz para iluminação externa com saídas monofásicasCBL-LCC-TS-6-AL-1
Distribuidor de luz para iluminação de segurança e símbolo de primeiros socorrosCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (cartão SD para tipo de PLC ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL
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
Referrer: