Instalação final

Instalação final

Desde o casamento até ao automóvel pronto

Com as soluções da Phoenix Contact, você garante processos exatos no casamento entre a carroceria e a transmissão.

Durante a instalação final, a carroceria e a transmissão são unidas no chamado casamento. Além disso, o homem e a máquina montam bancos, cockpit, rodas e vidros. No final de tudo isto é colocado à venda um automóvel testado.

As soluções de automação da Phoenix Contact apoiam a ergonomia correta e a operação nas montagens manuais. Elas asseguram processos exatos de logística e montagem com fluxos de informações rápidos e confiáveis.

Suas vantagens

  • Manutenção e armazenamento das peças de reposição fáceis graças ao uso de produtos padrão
  • Qualidade em virtude do apoio visual aos processos de montagem
  • Pré-processamento econômico dos dados nos controladores que regulam os processos

Ajuste da altura de trabalho

Combinação de equipamentos de comutação para ajuste da altura de trabalho  

Solução completa para ajuste da altura de trabalho

O ajuste da altura de trabalho ajuda a montar os componentes no veículo da melhor forma do ponto de vista ergonômico e qualitativo.

Nossos conceitos estruturados com componentes padrão vão até à caixa de comando completa. Esta solução completa processa os dados da estação, ajusta a altura de trabalho e apresenta um diagnóstico abrangente. Assim pode ser sujeita a manutenção e manuseada facilmente.

Guia dos usuários

Guia dos usuários via PC de painel Designline  

PC de painel da família Designline

Para a adaptação a cada variante de encomenda possível de um veículo, as indicações e os sistemas da Phoenix Contact ajudam a montar manualmente os componentes, como p. ex. rádios.

Os PCs de painel da série Designline da Phoenix Contact lhe oferecem tecnologia de alto desempenho em uma caixa atrativa, compacta e totalmente protegida com IP65.

Acoplamento de dados SQL para dados de qualidade

Acoplamento de dados SQL   

Processamento e arquivamento dos dados de processo em um banco de dados SQL

O transporte de grandes volumes de dados exige confiabilidade e rapidez.

Para o processamento e arquivamento em um banco de dados SQL, o controlador prepara no local os dados de monitoramento dos processos mesmo sem software intermédio complexo. Para tal, os dados operacionais são transmitidos diretamente pelo controlador ao banco de dados hierarquicamente superior.

Controlador e comunicação

Além de sua função de comando, nossos mini-controladores dominam a comunicação através de numerosos protocolos TI. Para a visualização é usado p. ex. o servidor web interno. Os arquivos podem ser gravados e lidos via FTP. A conexão a um banco de dados SQL é possível com pouco esforço de programação.

Topologia: controlador e comunicação na instalação final

Conceito de comunicação e controlador para a instalação final