Infraestrutura de fábricas

Infraestrutura de fábricas

Controle eficiente dos recursos

Com as soluções para uma infraestrutura eficiente do ponto de vista energético você cria as condições para uma produção econômica.

Voltar para Aplicações e soluções

Categorias

  • Solução para o controle de luz

    O sistema de controle de luz da Phoenix Contact permite um controle flexível e simples do equipamento luminotécnico na fabricação e no escritório.

A infraestrutura na fábrica apoia o processo de produção prioritário. Com os requisitos superiores de eficiência energética, a infraestrutura ganha cada vez maior importância. A corrente, a água, o gás e a temperatura devem estar disponíveis na altura certa e em quantidade suficiente.

Além disso é importante coordenar automaticamente os recursos, que são utilizados nos edifícios e na produção e vão sendo liberados, entre as áreas. A Phoenix Contact apoia essa tarefa com conceitos e produtos comprovados na prática.

Suas vantagens

  • Iluminação ideal e consumo de energia em função do estado graças ao controle da iluminação inteligente
  • Utilização sustentável dos recursos existentes graças a soluções de monitoramento escalonáveis
  • Economização de energia em virtude das soluções de standby

Aspiração de acordo com o estado

Instalação de sucção no galpão de fabricação  

Aspiração, eficiente do ponto de vista energético, dos gases perigosos para a saúde

Os gases de soldagem são perigosos para a saúde e têm de ser aspirados. Para poupar energia, a aspiração só deve funcionar quando houver gases na produção.

Para este requisito, a Phoenix Contact disponibiliza não só mini-controladores e transformadores de corrente, como também conceitos de standby recondicionáveis com amortização extremamente rápida. Estes reduzem igualmente a aspiração da energia térmica.

Gerenciamento de energia

Soluções de monitoramento para a medição de energia e potência  

Solução escalonável para a medição de energia e potência

O gerenciamento adequado de energia permite obter potenciais de economia para operar suas máquinas e instalações de forma econômica e ecológica.

A identificação dos fluxos energéticos é essencial para o efeito. A Phoenix Contact oferece soluções de monitoramento para a medição de energia e potência que são escalonáveis conforme os requisitos e permitem a integração nos sistemas existentes.

Controle de luz

Componentes no quadro de comando para o controle de luz  

Solução completa para o controle de luz

Hoje em dia, a luz é usada de modo seletivo e eficiente, onde for efetivamente necessária. Poupe energia, iluminando apenas as áreas, onde as pessoas necessitam de luz.

Com a ajuda da configuração baseada na web e da interligação dos controles de luzes, a Phoenix Contact simplifica o planejamento, a colocação em funcionamento e a operação da iluminação das fábricas.

Soluções para a eficiência energética

Desde o fornecimento de energia até aos locais de estacionamento, passando pelos edifícios: uma infraestrutura de fábricas bem projetada é imprescindível à produção automotiva. A Phoenix Contact disponibiliza para o efeito conceitos aperfeiçoados.

Para a iluminação em todas as áreas, a demanda de luz é detectada e controlada em função do abastecimento de luz natural e dos requisitos de produção. Nas instalações de sucção, a operação de standby garante um uso energético eficiente.

Topologia: soluções para a eficiência energética na infraestrutura de fábricas

Conceito para uma infraestrutura de fábricas eficiente do ponto de vista energético