Consequências de sobretensões

Na maioria dos casos, as sobretensões acopladas em um circuito de corrente danificam consideravelmente os equipamentos. O risco é especialmente alto para os equipamentos que estão sempre em utilização. Neste caso, os danos podem causar custos extremos.

Porque o dinheiro não é somente gasto em uma nova aquisição ou no reparo dos equipamentos danificados. Ainda mais caro é o efeito de um longo tempo de paralisação ou mesmo a perda de software ou dados.

Frequência de danos

Frequência de danos causados por sobretensões (fonte: GDV/2013)  

Frequência de danos causados por sobretensões (fonte: GDV/2013)

As estatísticas das seguradoras registram todos os anos números significativos para a frequência de danos causados por sobretensões. Na maioria dos casos, o seguro restitui ao operador de instalações eletrônicas os custos de danos no hardware. Os danos de software e a falha da instalação com grandes encargos financeiros não costumam ser abrangidos pelo seguro.

A estatística das seguradoras alemãs de 2013 comprova que o percentual de danos por sobretensão nos seguros contra incêndios em edifícios se situa em 57,9%. A isto acrescem os danos por raios com um valor de 10,5%. Neste caso, o percentual em outros danos é de 31,6% (fonte: GDV).

Potencial de risco

Danos por sobretensão em um componente eletrônico  

Danos por sobretensão em um componente eletrônico

Cada circuito de corrente funciona com uma tensão específica. Por esse motivo, cada elevação de tensão resultante no exceder do limite de tolerância superior é uma sobretensão.

O âmbito dos danos depende em grande medida da rigidez dielétrica dos elementos construtivos utilizados e da energia que pode ocorrer no respectivo circuito de corrente.

Proteção eficaz conforme o princípio de circuito de proteção

Representação do conceito de circuito de proteção  

Representação do conceito de circuito de proteção

O conceito de circuito de proteção descreve uma medida completa para a proteção contra sobretensões. Efetue um círculo imaginário ao redor do objeto que pretende proteger. Em todos os pontos onde os cabos passam neste circuito é necessário instalar dispositivos de proteção contra surtos de tensão. Na seleção do equipamento de proteção devem ser considerados os dados nominais do respectivo circuito de corrente. Assim, a área dentro do circuito de proteção fica protegida, permitindo evitar de forma consistente acoplamentos de sobretensão relacionados com os cabos.

O conceito de circuito de proteção pode ser dividido de forma útil nas seguintes áreas:

  • Fonte de alimentação
  • Tecnologia de medição, comando e regulagem
  • Tecnologia da informação
  • Instalações de transmissão e recepção
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
Referrer: https://www.google.com/