Tecnologia

Tecnologia

Princípios da proteção contra sobretensão

Desde o surgimento de sobretensões até o conceito de proteção abrangente.

Voltar para Surge protection

Categorias

  • Causas para sobretensões

    Nas seguintes páginas, você será informado de forma detalhada sobre a área de tecnologia de proteção contra sobretensão.

  • Effects of overvoltages

    More often than not, overvoltages which couple into a circuit cause considerable damage to equipment and devices.

  • Conceito de proteção

    Os dispositivos de proteção contra surtos da Phoenix Contact permitem estruturar um circuito de proteção eficaz ao redor de equipamentos e instalações.

  • Componentes e circuitos de proteção

    Quando ocorrem sobretensões, os equipamentos e cabos têm que ser rapidamente curto-circuitados com uma compensação de potencial.

Provavelmente você tem muitas questões – desde a questão fundamental de como surgem sobretensões, passando por questões sobre detalhes técnicos de sistemas de rede ou de componentes individuais de um conceito de proteção contra sobretensão, até o equipamento.

Aqui você encontra respostas para as seguintes questões

  • Como ocorrem sobretensões e que consequências têm?
  • Como é a estrutura de um conceito de proteção contra sobretensão eficaz?
  • Que tecnologia está por detrás do conceito de proteção e dos produtos?
  • A que deve prestar atenção?