Voltar para a visão geral

Visualização

Visualização

Visualização e programação em uma ferramenta

Nas soluções de automação, o software de visualização funciona como elemento de ligação entre o hardware e o usuário. As crescente competitividade exige características distintivas – uma interface de usuário otimizada é o cartão de visita da instalação, representando um critério de diferenciação importante.

O PLCnext Engineer não é somente um software de programação, ele é também a ferramenta ideal para uma criação de visualizações moderna. Este conceito de plataforma integrado proporciona inúmeras vantagens: os conceitos operacionais já conhecidos da programação facilitam a entrada, deixam de ser necessárias ferramentas de Software externas adicionais e a programação e visualização trabalham em conjunto de modo confiável, pois a sua interligação está otimizada.

O PLCnext Engineer torna possível uma visualização baseada na web com base em padrões
abertos como HTML5 e JavaScript:

  • Escalonável e adaptável – qualquer equipamento com navegador web pode ser usado como cliente IHM sem software adicional.
  • Economia de recursos – o desempenho do controlador está disponível para tarefas centrais.
  • Tempo de desenvolvimento reduzido – reutilizabilidade de modelos de visualização, objetos pré-fabricados e também símbolos criados especialmente.
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
PLCnext Technology: aberta e com futuro garantido

Estar à altura dos requisitos do mundo IoT com a PLCnext Technology

PLCnext Technology

A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext

Torne-se membro da PLCnext Community

Discuta suas experiências e ideias.

PLCnext Community
Ir para a PLCnext Community