Voltar para a visão geral

Apto para operação em tempo real e síncrono

Apto para operação em tempo real e síncrono

O controlador cumpre todos os requisitos

Para além do processamento de programas PLC em somente uma linguagem de programação, a tecnologia PLCnext oferece agora também a possibilidade de definir tarefas no controlador, cujos componentes individuais são compostos por diversas linguagens de programação. Aqui, para além de C/C++, C# ou o código IEC 61131-3, também é possível o código Matlab Simulink. Os programas individuais podem então ser processados em tempo real.

Graças ao suporte multicore, o processamento das tarefas pode ser distribuído por vários núcleos de processamento. Assim se torna possível a utilização otimizada do desempenho do controlador. O usuário não só determina o número de suas tarefas PLC, como também pode definir adicionalmente a sequência temporal exata e ainda a prioridade. O sincronismo e o acesso consistente aos dados a partir de todos os programas está sempre assegurado graças a um armazenamento inteligente dos dados.
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
PLCnext Technology: aberta e com futuro garantido

Estar à altura dos requisitos do mundo IoT com a PLCnext Technology

PLCnext Technology

A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext

Torne-se membro da PLCnext Community

Discuta suas experiências e ideias.

PLCnext Community
Ir para a PLCnext Community