Voltar para a visão geral

Segurança de TI

Segurança de TI

Segurança de dados globalmente integrada

Um conceito de segurança abrangente e profundamente integrado é a base para proteger máquinas e instalações contra acessos não autorizados e perigos. Tanto agora como no futuro é essencial dar ainda mais importância aos requisitos específicos de cada setor em termos de segurança de TI. Neste contexto, a segurança de rede e a manutenção remota são indubitavelmente importantes, mas por detrás de um conceito de segurança industrial há muito mais do que isso. Dos sistemas atuais se exige a integridade, disponibilidade e, sobretudo, a confidencialidade de todos os dados.

Isso só se consegue através de uma integração profunda de diversos mecanismos e processos em todos os níveis da tecnologia PLCnext, assim como no ambiente de desenvolvimento PLCnext Engineer. Por isso, a tecnologia PLCnext oferece segurança desde a fase de conceptualização, para que os aspectos de segurança sejam implementados de acordo com a norma IEC 62443 vigente para todo o mundo.

Assim, a segurança industrial deixa de ser vista como um obstáculo e, ao invés disso, passa a ser considerada a base da tecnologia PLCnext como chave para novas ideias de projetos. Com a tecnologia PLCnext, a Phoenix Contact cumpre os diversos requisitos de desenvolvedores e usuários de uma forma simples. Graças a ela, é possível reduzir os tempos de desenvolvimento, minimizar os custos e permitir que as pessoas envolvidas se concentrem no projeto e em suas competências de base.
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
PLCnext Technology: aberta e com futuro garantido

Estar à altura dos requisitos do mundo IoT com a PLCnext Technology

PLCnext Technology

A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext

Torne-se membro da PLCnext Community

Discuta suas experiências e ideias.

PLCnext Community
Ir para a PLCnext Community