Voltar para a visão geral

Diagnóstico

Diagnóstico

Localização rápida em caso de erro

A alta disponibilidade das instalações e tempos de paralisação reduzidos são pré-requisitos de uma produção eficiente. Qualquer avaria deve ser localizada e eliminada rápida e inequivocamente, para que os custos associados a ações de serviço e falhas de produção se reduzam significativamente. A tecnologia PLCnext convence graças a um conceito de diagnóstico global e abrangente:

Diagnóstico de equipamentos econômico – erros de um componente individual, como p. ex. um controlador
Com a tecnologia PLCnext, os ossos controladores suportam um diagnóstico de gerenciamento confortável baseado na web, ou seja, nos controladores opera um servidor web com páginas já preparadas para o diagnóstico. Isso significa para você uma solução econômica, uma vez que deixa de ser necessário software de diagnóstico adicional e dispendioso para a conexão ao servidor web do controlador. Você precisa somente de um equipamento final à sua escolha, com um navegador web padrão como, p. ex., um PC ou um dispositivo inteligente e de um acesso à rede. Todos os dados de diagnóstico do equipamento são exibidos no navegador.

Diagnóstico da instalação fácil – avaria na instalação, ou seja, erros em uma cadeia de produção
Com a tecnologia PLCnext, os dados de diagnóstico de todos os controladores na instalação podem ser transmitidos para um centro de controle central. A transmissão de dados é realizada através de uma interface OPC UA padronizada. Graças a essa padronização, todos os participantes da rede podem comunicar de modo fácil e direto com o centro de controle sem o esforço de configuração anteriormente usual.

Diagnóstico de aplicação confortável – engenharia incorreta, ou seja, erros no código de programação
Não só a programação mas também as funções de diagnóstico estão disponíveis para você com a tecnologia PLCnext no ambiente de engenharia selecionado e usual. Dependendo da ferramenta que você, enquanto usuário, tem em sua casa, com a tecnologia PLCnext, continue simplesmente usando as funções de depuração usuais. Seja em Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink ou PC Worx – elimine confortavelmente os erros em sua aplicação.
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
PLCnext Technology: aberta e com futuro garantido

Estar à altura dos requisitos do mundo IoT com a PLCnext Technology

PLCnext Technology

A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext

Torne-se membro da PLCnext Community

Discuta suas experiências e ideias.

PLCnext Community
Ir para a PLCnext Community