ACB Technology Para que a falha de uma fonte de alimentação não resulte na parada da instalação, as aplicações com elevadas demandas em termos de segurança operacional necessitam de soluções redundantes de fonte de alimentação. Os módulos de redundância QUINT ORING ativos dispõem de ACB Technology. A ACB Technology garante uma carga simétrica das fontes de alimentação e, assim, uma vida útil operacional duas vezes mais longa do sistema redundante.

Módulo de redundância no quadro de comando

Maximiza a vida útil operacional e econômica energia

Em instalações com elevadas demandas de segurança, as fontes de alimentação redundantes garantem que a falha de uma fonte de alimentação não resulte em parada. A ACB Technology (Auto Current Balancing) aumenta a vida útil operacional das fontes de alimentação operadas de forma redundante, graças a uma utilização uniforme das fontes de alimentação.

Fonte de alimentação com distribuição simétrica da corrente de carga

Distribuição simétrica da corrente de carga

Carga simétrica das fontes de alimentação

A ACB Technology aumenta a vida útil operacional das
fontes de alimentação operadas de forma redundante, graças a uma utilização uniforme das fontes de alimentação. Devido a assimetrias, é frequente que uma das fontes de alimentação assuma toda a carga e a outra trabalhe em vazio. Isso provoca uma carga térmica da fonte de alimentação e um envelhecimento acelerado. Devido à utilização da moderna tecnologia MOSFET, a carga térmica existente é reduzida em até 70 %. Esta dissipação de potência mais reduzida assegura que todos os componentes do quadro de comando permaneçam mais frios, duplicando a vida útil operacional total do sistema redundante.

  • Utilização uniforme de fontes de alimentação redundantes
  • Carga térmica reduzida das duas fontes de alimentação
  • Duas vezes a vida útil operacional da solução redundante
Indicação da utilização simétrica em uma fonte de alimentação

Indicação de utilização simétrica no equipamento

Sinalização da utilização simétrica

Um código de barras sinaliza a utilização simétrica das fontes de alimentação. O utilizador detecta facilmente qual a tensão de entrada mais elevada e também qual a fonte de alimentação mais sobrecarregada.

É fácil ler vários estados. Os problemas são rapidamente detectados e podem ser eliminados com brevidade. A indicação e representação atendem à recomendação NAMUR.

Identificar e evitar estados críticos

Os módulos QUINT ORING monitoram a corrente de carga e avisam assim que é ultrapassado um valor ajustado. Se, para uma ampliação do sistema, o usuário conectar cargas adicionais a uma fonte de alimentação redundante, tal pode levar à perda de redundância.

Se, p. ex., duas fontes de alimentação alimentarem um controlador necessitando de 5 A com uma corrente nominal de 5 A e for conectada uma carga adicional de 3 A, essa carga será fornecida pela reserva de potência da fonte de alimentação. A corrente necessária de 8 A é disponibilizada sem quebra de tensão.

Contudo, agora já não existe uma redundância: se uma das fontes de alimentação falhar, a segunda já não pode disponibilizar os 8 A necessários. O LED avisa imediatamente o operador da instalação de que já não existe redundância.

Módulos QUINT ORING monitoram a corrente de carga

Exemplo 1: Redundância OK, Exemplo 2: Sem redundância