Voltar para a visão geral

Radioline

Estação Radioline  

Estação Radioline

Radioline é o sistema sem fio para instalações extensas. Uma característica especial: com apenas um giro na roda serrilhada, é possível atribuir facilmente entradas e saídas, sem qualquer programação. Graças à tecnologia sem fio Trusted Wireless 2.0, Radioline é a melhor opção para utilização confiável em ambiente industrial.

Suas vantagens

  • Colocação em funcionamento fácil de sistemas sem fio – com apenas um giro na roda serrilhada, sem qualquer programação
  • Elevada confiabilidade, graças à nova tecnologia Trusted Wireless 2.0, encriptação AES, procedimento de salto de frequência e gerenciamento de coexistência
  • Grandes alcances, de até 32 km, com base na elevada sensibilidade de recepção e velocidade dos dados de ajuste individual
  • Economia de equipamentos: com apenas um equipamento, você transmite sinais I/O ou dados seriais graças à interface RS-232/485 integrada
  • Expansível com até 32 módulos I/O, graças ao conector bus para trilho de fixação e capacidade de troca a quente

Mapeamento I/O

Mapeamento I/O com Radioline

Colocar sistemas sem fio em funcionamento de modo rápido e fácil

A roda serrilhada permite atribuir os módulos I/O entre si dentro de uma rede. Basta sincronizar os módulos I/O que devem comunicar entre si com o mesmo número: uma entrada digital recebe, por exemplo, o endereço de mapeamento IO 12 e a saída digital atribuída recebe igualmente o endereço de mapeamento IO 12 e todos os sinais são distribuídos corretamente por toda a instalação. Logo os sinais começam a ser distribuídos em toda a instalação.

Iniciar vídeo

Estrutura de rede Trusted Wireless típica

Radioline na conexão ponto-a-ponto, em rede em estrela e em redes mesh

Radioline na conexão ponto-a-ponto, em rede em estrela e em redes mesh

Um equipamento – um grande número de aplicações

Transmissão de sinais I/O (Wire-In/Wire-Out)  

Transmissão de sinais I/O (Wire-In/Wire-Out)

Modo de dados I/O

A gama Radioline permite uma distribuição de sinais I/O simples na rede e a concretização de diferentes estruturas de rede (estado de fornecimento). O mapeamento I/O simplifica a distribuição de sinais em sistemas ampliados.

Com um giro na roda serrilhada você atribui rapidamente as entradas e saídas. Assim você distribui e amplifica sinais I/O através de módulos de expansão I/O em sua rede – sem qualquer programação.

Transmissão de dados seriais  

Transmissão de dados seriais

Modo de dados serial

Vários controladores ou aparelhos periféricos seriais são ligados em rede com a gama Radioline de modo simples e rápido sem fio. Assim é possível substituir os cabos RS-232/485 seriais.

Transmissão de dados das estações I/O a um controlador  

Transmissão de dados das estações I/O a um controlador

Modo PLC/Modbus RTU

Através das interfaces RS-232 e RS-485 é possível ligar ao controlador módulos I/O com Radioline diretamente sem fio via protocolo Modbus.

A cada escravo ou repetidor-escravo é possível conectar módulos de expansão I/O.  Os sinais I/O do módulo sem fio mestre são colocados em um registro Modbus integrado, podendo ser acessados a partir daí, em qualquer momento, pelo controlador.

Além dos sinais, no registro Modbus são ainda disponibilizados parâmetros de diagnóstico, como a qualidade do sinal sem fio dos vários participantes, garantindo um monitoramento contínuo do sistema sem fio.

Transmissão de dados de sinais I/O e dados Modbus  

Transmissão de dados de sinais I/O e dados Modbus

Modo dual PLC/Modbus RTU

Este modo reúne o "Modo de dados serial" e o "Modo PLC/Modbus-RTU". Neste modo, qualquer estação trabalha na rede como escravo Modbus autônomo. Em qualquer estação na rede é possível conectar módulos de expansão I/O. Os dados de processo são salvos localmente no Modbus Memory Map da respectiva estação. Ao mesmo tempo, em cada estação podem ser conectados outros escravos Modbus através de RS-232 ou RS-485 e responder através do respectivo endereço Modbus.

A partir do mestre sem fio podem ser lidos todos os dados de diagnóstico da rede sem fio através de Modbus.

Opções de aplicação com o sistema Radioline

Visão geral dos produtos Módulos frontais Radioline

Módulo sem fio RAD-868-IFSMódulo sem fio RAD-900-IFS-…Módulo sem fio RAD-2400-IFS-…Acoplador de bus RAD-RS485-IFS

Módulo sem fio RAD-868-IFS

Módulo sem fio
RAD-900-IFS-…

Módulo sem fio RAD-2400-IFS-…

Acoplador de bus RAD-RS485-IFS

Região

Europa

América do Norte/Sul (RAD-900-IFS), Austrália/Nova Zelândia (RAD-900-IFS-AU)

Todo o mundo (RAD-2400-IFS), Japão
(RAD-2400-IFS-JP)

Todo o mundo

Banda de frequência

868 MHz

900 MHz

2,4 GHz

-

Alcance típico com linha de visada

< 20 km (adequado para grandes distâncias com obstáculos)

< 32 km (adequado para grandes distâncias com obstáculos)

< 5 km

< 1,2 km (através de linhas de 2 condutores de cobre existentes ou mais com conversor ou repetidor)

Topologia

Ponto-a-ponto, estrela, mesh

Ponto-a-ponto, estrela, mesh

Ponto-a-ponto, estrela, mesh

Ponto-a-ponto, linha

Número de participantes de rede

< 99

< 250

< 250

< 99

Tempo de transmissão típico * (ponto-a-ponto, bidirecional)

> 2 s
(modo I/O)

> 390 ms (modo serial)

> 200 ms
(modo I/O)

> 25 ms (modo serial)

> 200 ms
(modo I/O)

> 25 ms (modo serial)

> 80 ms
(modo I/O)

* = dependente da banda de frequência, taxa de dados, extensão do telegrama, estrutura/tamanho da rede

Visão geral dos produtos Combinações de dispositivos de comutação Radioline para aplicações outdoor

Combinação de dispositivos de comutação para aplicações outdoorCaixa para aplicações outdoor
Combinação de dispositivos de comutação para aplicações outdoor
RAD-RUGGED-BOX-CONF
Caixa para aplicações outdoor
RAD-900-DAIO6
RegiãoTodo o mundoAmérica do Norte e Canadá
Banda de frequência868 MHz/900 MHz/2,4 GHz (configurável)900 MHz
Sinais de entrada/saídaRS-485
Tipo e número configuráveis dos sinais entrada e saída
2 x entrada/sinal digital
1 x entrada/saída analógica
Alimentação de tensão100 V AC ... 240 V AC10,8 V DC ... 30,5 V DC ou
100 V AC ... 240 V AC
Temperatura ambiente-25 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C (DC)
-40 °C ... +65 °C (AC)
Grau de proteçãoIP66NEMA 4X
Dimensões300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Visão geral dos produtos Módulos de expansão I/O Radioline

Módulos I/O digitais de 4 canais Módulos I/O digitais de 8 canaisMódulo I/O digital/analógicoMódulos I/O analógicosMódulo I/O de temperatura

Módulos I/O digitais de 4 canais

Módulos I/O digitais de 8 canais

Módulo I/O digital/analógico

Módulos I/O analógicos

Módulo I/O de temperatura

Sinal de entrada (DI, NAMUR, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30,5 V DC

alternativamente

2 x impulso < 100 Hz, 32 Bits (apenas aplicável no modo PLC/Modbus RTU ou no modo dual)

4 x NAMUR

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA

4 x
0 ... 5/10 V

4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), conexão de 2/3 condutores

Sinal de saída (DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A (saída de relé)

8 x 30,5 V DC, 200 mA (saída de transistor)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA,
0 … 10 V DC

-

Módulos combináveis no modo I/O

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-NAM4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AI4-U-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Aqui você acessa os produtos Radioline com tecnologia sem fio Trusted Wireless 2.0.