Voltar para a visão geral

Visualização de topo: com tecnologia SCADA

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) é o monitoramento assistido por computador e o controlador de processos técnicos. Assim, a interface de visualização é a interface para a interação entre o usuário e a máquina.

As visualizações com funções SCADA convencem por serem escalonáveis e versáteis. São utilizadas sempre que é necessário operar e monitorar máquinas, instalações ou processos automatizados.

O monitoramento de uma instalação, por exemplo, em um PC ou outros equipamentos IHM (interface homem-máquina) permite eliminar os indicadores anteriores, como comutadores ou aparelhos de sinalização.

Seu benefício: os padrões comuns de formatos de dados ou comunicação são suportados por SCADA.

São estas as características de SCADA

Possibilidades ilimitadas com visualizações SCADA  

Possibilidades ilimitadas com visualizações SCADA

Único no software de visualização SCADA: a diversidade de funções.

  • Operação e monitoramento de instalações e máquinas
  • Tendência: por exemplo, o traçado de curvas com dados de medição
  • Alarme: monitoramento de estados autorizados e não autorizados de valores de processo, inclusive a notificação do usuário
  • Registro de dados: registro de dados em um banco de dados para análise ou representação gráfica
  • Gerenciamento de usuários: atribuição e limitação de direitos de usuários
  • Emissão de relatórios: análise de dados coletados e representação dos dados como relatório