Visualização

Software para operar e monitorar

Software para operar e monitorar

Sua interface homem-máquina: software de visualização para cada área de aplicação.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Visualização

Exibir todos os produtos dessa categoria

Não interessa se na central, na área de produção ou diretamente na máquina – a automação eficiente necessita de uma visualização adequada. Tire proveito do nosso abrangente portfólio relativo ao tema de operar e monitorar.

Suas vantagens

  • Sempre o software adequado com versões com diferentes níveis de preço e de funções
  • Adequado para qualquer aplicação: desde uma simples interface de operação até à solução SCADA
  • Inúmeras possibilidades de aplicação: o mesmo software, desde o equipamento de interface IHM até ao IPC
  • Operação intuitiva, graças a uma interface gráfica clara

Visu+ – a visualização SCADA flexível e escalonável

Caixa de cartão de software Visu+  

Visu+: para a visualização SCADA

O software de visualização com funcionalidade SCADA é adequado para qualquer aplicação: desde painéis táteis compactos a PC industriais. Além das funções padrão, como o gerenciamento de tendências e alarmes, o Visu+ oferece funcionalidades abrangentes para a distribuição de alarmes e um registro de dados com conexão a bancos de dados externos. A emissão gráfica de relatórios de alta qualidade e as funções Audit Trail conforme FDA 21 CRF, Parte 11, vêm completar a gama de funções.

O Visu+ é executado tanto em PCs Windows, como em plataformas embedded (Windows CE). Os painéis táteis da Phoenix Contact já vêm equipados com o componente runtime para equipamentos embedded. Graças à interface OPC Classic e numerosos drivers diretos, o Visu+ pode ser conectado aos controladores da Phoenix Contact e de fabricantes de controladores comuns.

 

Para a utilização móvel encontra-se disponível o app nativo Visu+ mobile para sistemas operacionais iOS e Android. Graças ao suporte multitoque, ele também permite uma operação confortável em dispositivos inteligentes.

Visu+ Express – Software de visualização para a iniciação fácil

Caixa de cartão de software para Visu+ Express  

Software de visualização gratuito Visu+ Express

Um bom software de visualização é a base de uma automação eficiente, tanto na área de produção, como diretamente na máquina. O software gratuito Visu+ Express oferece uma iniciação simples à visualização de tarefas de operação e monitoramento típicas.

Graças à articulação estreita com os painéis táteis da Phoenix Contact, o software é ideal para aplicações IHM. O Visu+ Express abrange todas as funções necessárias em um ambiente IHM típico, incluindo p. ex. vastas opções gráficas, um gerenciamento integrado de eventos e alarmes, o registro de dados, a representação de tendências ou o gerenciamento de fórmulas.

 

A interface OPC Classic da Phoenix Contact e os drivers diretos selecionados para os controladores comuns garantem a conexão dos dados do processo. O Visu+ Express é escalonável e totalmente compatível com versões posteriores do Software Visu+.

WebVisit – visualização simples baseada na web

Caixa de cartão de software Webvisit  

Visualização baseada na web: Webvisit

O Webvisit é a solução certa para implementar suas tarefas de visualização baseadas na web. O software é flexível, econômico e fácil de operar. Para a representação do seu aplicativo de visualização, você necessita apenas de um navegador convencional graças ao HTML5. Assim, você pode operar e monitorar sua instalação sem precisar instalar software adicional.

Seu projeto será salvo diretamente no controlador. Nesse caso, as quantidades de material que o Webvisit processa são especificadas pela capacidade do controlador. O WebVisit é perfeito para pequenas a médias aplicações.