Voltar para a visão geral

Switches não gerenciáveis 1800 e 1900

Dois switches não gerenciáveis no formato de 19“

Graças à elevada densidade de portas, os switches não gerenciáveis das séries 1800 e 1900 permitem a integração de até 24 participantes de rede. O seu formato plano de 19'' torna os equipamentos perfeitamente adequados para a utilização em centros de dados e centrais.

LED de diagnóstico simples

LEDs de diagnóstico no switch de 19“  

LEDs no switch permitem um diagnóstico fácil da conexão

Os switches não gerenciáveis das séries 1800 e 1900 oferecem para cada uma das 24 portas dois LEDs para o diagnóstico da atividade da porta. Desse modo, além da velocidade de transmissão atual, na porta também é representado o fluxo de dados ativo. Assim, o usuário pode identificar com facilidade se uma conexão está interrompida, p. ex. devido a um cabo com defeito.

Alimentação de tensão adaptada ao local de montagem

Quadro de comando de 19“  

Os switches não gerenciáveis das séries 1800 e 1900 são alimentados com corrente alternada para a utilização em armários de 19''

Os switches não gerenciáveis das séries 1800 e 1900 são alimentados através do cabo de rede fornecido com corrente alternada. Essa é a diferença em comparação com os switches de trilho de fixação. Por esse motivo, são perfeitamente adequados para a montagem em armários de servidores com inserções de 19''. Não é necessária uma fonte de alimentação adicional de 24/48 ​V DC​.

FL SWITCH 1800 e 1900 em resumo

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
Velocidade de transmissão10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Alimentação de tensão100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
Faixa de temperatura0 °C ... 60 °C0 °C ... 60 °C
Grau de proteçãoIP20IP20
Particularidades

Formato de 19''

QoS

Formato de 19''

QoS
CertificaçõesCE, UL, KCCE, UL

Aqui você acessa a lista dos switches não gerenciáveis 1800 e 1900.