Voltar para a visão geral

Switches não gerenciáveis 1600

O FL Switch 1605 montado em perfis

Com o FL SWITCH 1605, você pode conectar até cinco participantes de rede Ethernet diretamente no campo. A versão com o elevado grau de proteção IP67 torna o switch não gerenciável resistente a influências externas como umidade ou poeira.Assim, os equipamentos de campo robustos, p. ex. módulos IO, podem ser acoplados à rede de forma descentralizada diretamente na máquina. A capacidade Plug & Play permite a instalação descomplicada sem esforço de configuração. ​Para proteger também o cabeamento contra condições ambientais adversas, tanto a alimentação de tensão como as conexões de rede são concebidas no tipo de conexão M12 padronizado e adequado para o campo.

Utilização sem problemas em redes de automação

FL SWITCH 1605 na construção de máquinas  

O FL Switch 1605 é especialmente adequado para a utilização em máquinas

​O FL SWITCH 1605 é adequado para a utilização em redes utilizando protocolos de automação como PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP. ​O suporte da funcionalidade Quality of Service conforme a norma IEEE 802.1Q é a base para que, em caso de uma carga de dados mais elevada, o tráfego de dados com uma prioridade mais elevada, p. ex. dados de processo mais demorados, não sejam travados por pacotes de dados com uma prioridade inferior. Desse modo, em redes ​PROFINET​​ o switch não gerenciável garante a capacidade de tempo real. Com uma taxa de transmissão de dados de até 100 MBit/s, o switch oferece adicionalmente uma velocidade de transmissão suficiente para a comunicação com equipamento de campo moderno, como estações IO ou controladores.

Seleção flexível do local de montagem

Switch IP67 montado em um perfil de construção  

O switch IP67 1605 é especialmente estreito, com somente 30 mm de largura

O switch IP67 1605 se caracteriza pela máxima flexibilidade na seleção do local de montagem. Graças à largura reduzida de somente 30 mm e à fixação com dois parafusos M6, o switch pode ser montado, p. ex., diretamente nos perfis de construção das máquinas. Desse modo, não é necessária a fabricação e colocação demorada de placas de montagem. ​Além disso, a versão do switch não gerenciável com o grau de proteção IP67 e faixa de temperatura ampliada de -40 °C até +70 °C permite selecionar um local de montagem mesmo em condições ambientais adversas.

Fonte de alimentação também possível como topologia em linha

Distribuidor Y  

Distribuidor Y para a alimentação em linha de vários switches através de uma fonte de tensão

O FL SWITCH 1605 oferece diferentes possibilidades para a instalação da alimentação de tensão. Além da alimentação em separado de cada switch, também é possível alimentar vários equipamentos em linha através de uma fonte de tensão. Estão disponíveis distribuidores Y como alternativa econômica à alimentação de tensão. Os distribuidores são rosqueados na conexão de tensão do switch para reencaminhar a tensão para outros equipamentos. O design economizador do switch não gerenciável industrial permite realizar topologias em linhas extensas.

Aplicações móveis

Colheitadeira  

O robusto switch não gerenciável IP67 também é adequado para utilização em veículos

Graças ao tipo de construção e à massa reduzida, o switch 1605 também é adequado para aplicações móveis como ferramentas para robôs, sistemas de transporte ou aplicações em veículos. A ampla faixa de tensão de entrada permite a utilização em veículos com circuitos de bordo de 12 ou 24 V DC. Assim, o baixo consumo de corrente torna o switch recomendável também para o funcionamento em aplicações alimentadas por bateria.

FL SWITCH 1600 em resumo

 FL SWITCH 1600
Velocidade de transmissão10/100 ​MBit/s
Alimentação de tensão9 ​V DC​ ... 32 ​V DC
Faixa de temperatura-40 °C ... 70 °C
Grau de proteçãoIP67
ParticularidadesQuality of Service (QoS), filtro PTCP para PROFINET
CertificaçõesCE, ​UL

Aqui você acessa a lista dos switches não gerenciáveis 1600.