Caixas de perfil de extrusão UM-ALU

Caixas de perfil de extrusão UM-ALU

Perfeitas para ambientes exigentes

Utilização confiável com condições exigentes graças ao robusto perfil da caixa em alumínio.

Voltar para Caixas para trilho DIN

Categorias

Procurar em Caixas de perfil de extrusão UM-ALU

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de caixa UM-ALU é totalmente fabricado em alumínio, oferecendo uma alta compatibilidade eletromagnética (EMC) e garantindo plena flexibilidade no equipamento. Por esse motivo, as caixas são especialmente adequadas para ambientes industriais com um alto potencial de interferência eletromagnética.

Suas vantagens:

  • Alumínio resistente ao calor para uma proteção otimizada da eletrônica sensível
  • Alta proteção EMC
  • Diversos tamanhos de perfil e coberturas para módulos eletrônicos adaptados às aplicações
  • Montagem da placa de circuito de impresso em até sete níveis para soluções eletrônicas flexíveis

Com proteção EMC e resistente ao calor

Proteção EMC  

Com proteção EMC e resistente ao calor

Os perfis de extrusão em alumínio estão disponíveis com diferentes comprimentos. Fabricamos comprimentos especiais sob pedido.

  • Totalmente fabricados em alumínio
  • Resistente ao calor
  • Proteção EMC adequada para a sua eletrônica

Diferentes capas de cobertura

Capas de cobertura  

Diferentes capas de cobertura para uma excelente proteção contra toque

Diferentes capas de cobertura asseguram uma excelente proteção contra toque e alta flexibilidade no desenvolvimento da sua eletrônica.

Níveis de montagem flexíveis

Níveis de montagem flexíveis  

Vários níveis de montagem para placas de circuito impresso

Níveis de montagem flexíveis permitem um desenvolvimento dos equipamentos em função da aplicação. Assim, você consegue introduzir muita eletrônica nas caixas.

Sobre as caixas de perfil de extrusão da Phoenix Contact

As principais características das caixas de perfil de extrusão são uma capacidade de montagem rápida, assim como a posição e o comprimento flexíveis da placa de circuito impresso. Desenvolva os equipamentos totalmente de acordo com os seus requisitos, pois é você quem escolhe a tecnologia de conexão da placa de circuito impresso. O princípio construtivo aberto é ideal para placas de circuito impresso com grandes componentes. Sua eletrônica é protegida por coberturas opcionais. Beneficie de um comprimento de caixa exatamente adaptado, da integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos graças à construção aberta, bem como de uma montagem do equipamento simples e sem ferramentas com o princípio Snap-Mount. Além do mais, a concepção se torna flexível graças a uma capa de cobertura livremente posicionável.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço

Downloads