- Rápida recolocação em funcionamento, sem peças de reposição, após um caso de erro graças à capacidade de religamento
- Reequipamento de instalações existentes com fusíveis automotivos sem problemas graças ao esquema de conectores idêntico
- Proteção ideal contra sobrecarga para as cargas conectadas graças a uma seleção de diferentes curvas características
Disjuntor de proteção térmico de 1 canal para proteção de consumidores em 250 V AC / 72_V_DC em caso de sobrecarga. Para a instalação em bornes fusíveis e interfaces para fusíveis de encaixe plano em forma de C, de acordo com a norma ISO 8820-3. Com corrente nominal fixa: 1 A