Relés de acoplamento seguros

Relés de acoplamento seguros

Disponibilidade segura na indústria de processos

Relés de acoplamento certificados com contatos positivamente guiados para ligar e desligar com segurança.

Voltar para Equipamentos de comutação de segurança

Categorias

Procurar em Relés de acoplamento seguros

Exibir todos os produtos dessa categoria

Seja na indústria de processos ou na construção de máquinas: em caso de emergência tem de ser assegurado um acoplamento confiável de sinais. A Phoenix Contact oferece para isso relés de acoplamento com contatos positivamente guiados.

Suas vantagens

  • Segurança máxima com contatos positivamente guiados conforme EN 50205
  • Diagnóstico seguro e inspeção de qualidade simples conforme IEC 61508
  • Alta compatibilidade: adaptado a controladores na indústria de processos
  • Possibilidade de verificação fácil, porque estão disponíveis todos os parâmetros técnicos de segurança

Relés de acoplamento seguros e altamente compactos PSRmini

Relés de acoplamento seguros e altamente compactos PSRmini  

Economizar até 70% de espaço com PSRmini

Graças à tecnologia de relés desenvolvida pela própria empresa, os relés de acoplamento PSRmini apresentam uma grande economia de espaço. Os relés de acoplamento SIL com contatos positivamente guiados apresentam um enorme potencial de economia de espaço de até 70 % com total capacidade de potência.

  • Largura a partir de 6 mm
  • Relés de acoplamento para ligar e desligar com segurança
  • LEDs permitem um diagnóstico com certificação SIL diretamente no módulo
  • A resposta ativa de erro para o controlador garante curtos tempos de parada durante as fases de manutenção planejadas
  • Compatíveis com os sistemas seguros comuns

Relés de acoplamento seguros clássicos PSRclassic

Relés de acoplamento seguros clássicos PSRclassic  

Relés de acoplamento clássicos para desligar com segurança

Na série PSRclassic você encontra relés de acoplamento convencionais com contatos positivamente guiados para desligar com segurança. Os relés de acoplamento clássicos se caracterizam por uma grande seleção de funções e variantes. A largura da caixa corresponde às dimensões de caixa habituais no mercado.

  • Largura a partir de 17,5 mm
  • Relés de acoplamento para desligar com segurança
  • Compatíveis com os sistemas seguros comuns

Segurança comprovada devido a contatos positivamente guiados

Contatos positivamente guiados  

Contatos positivamente guiados

Em uma orientação forçada, os contatos normalmente aberto e normalmente fechado estão mecanicamente conectados entre si. Assim é impedido que o contato normalmente fechado e normalmente aberto estejam fechados simultaneamente. Em combinação com um circuito adequado é detectada de forma confiável uma falha de abertura. Esta é a forma mais confiável para garantir a segurança máxima para pessoas e máquinas.

De modo a oferecer um máximo de segurança, os nossos produtos PSRmini e PSRclassic estão equipados com contatos positivamente guiados.

Sistema de triagem I/O flexível

Sistema de triagem I/O flexível da Phoenix Contact  

Sistema de triagem I/O flexível da Phoenix Contact

Com Smart I/O, ou seja, módulos I/O universais, se apresentam possibilidades totalmente novas para o usuário na indústria de processos, tanto para novas instalações como para o recondicionamento.

O sistema de triagem I/O flexível da Phoenix Contact ajuda a tornar o Universal I/O verdadeiramente "universal" no nível de rearranjo e de interface. O sistema é composto pela combinação de um módulo base padronizado e acessórios de entrada-saída (IOAs) intercambiáveis com diversas funções elétricas.