Voltar para a visão geral

Segurança na Cloud

Envie dados direcionados para a segurança para a PROFICLOUD através da Internet para aumentar ainda mais seu desempenho operacional.

Segurança na Cloud
Segurança na Cloud – uma nova abordagem para maior eficiência

Segurança na Cloud – uma nova abordagem para maior eficiência

As aplicações baseadas na Cloud oferecem possibilidades inteiramente novas para juntar pessoas, dados e processos. Os dados direcionados para a segurança também desempenham um papel importante nesse âmbito. Em que medida?

Nós lhe mostramos como poderá aumentar ainda mais seu desempenho operacional com nossa solução de segurança baseada na Cloud. Garanta sua vantagem concorrencial em um mundo digital – com a solução em Cloud baseada em PROFINET da Phoenix Contact.  

Suas vantagens

  • Máxima disponibilidade, pois o acesso aos dados de processo e de segurança é possível em qualquer momento e a partir de qualquer localização
  • Maior produtividade graças à consideração global de dados, recursos e máquinas
  • Minimização de falhas e tempos de imobilização através de uma manutenção preventiva
  • Comunicação segura e certificada graças à codificação TLS

Soluções de segurança baseadas na Cloud para maior eficiência

Segurança na Proficloud

A possibilidade de acessar os dados do sistema de segurança em tempo real via Internet das coisas (IoT) e de os converter em informações concretas encerra um grande potencial para as empresas usuárias de instalações ou os fabricantes de máquinas.

  • Enviar dados para a Cloud com dispositivos Cloud direcionados para a segurança
  • Reunir e monitorar continuamente os dados de processo e de segurança na Cloud
  • Avaliar as informações coletadas a partir de qualquer local e em qualquer altura em equipamentos finais móveis

I/Os seguros e não seguros, aptos para a Cloud, para o quadro de comando

I/Os seguros e não seguros, aptos para a Cloud, para a instalação de campo

Possibilidades com a segurança na Cloud

Com a solução em Proficloud da Phoenix Contact, as empresas usuárias de instalações ou os fabricantes de máquinas podem melhorar seus processos operacionais, analisando por exemplo o comportamento dos usuários. Ou você procura otimizar a construção de máquinas em termos ergonômicos. Além disso, a análise dos dados em tempo real permite uma manutenção preventiva de modo a que a vida útil da sua máquina possa ser prolongada, substituindo atempadamente os componentes sujeitos a desgaste, como relés.

Exemplos de aplicação

Nós lhe mostramos os exemplos de aplicação e as novas possibilidades que uma solução de segurança baseada na Cloud tem para oferecer:

Você é operador de máquinas. Sua instalação apresenta interrupções notoriamente frequentes.

As interrupções na produção são causadas pelo acionamento dos dispositivos de parada de emergência e pela abertura de portas.

Abordagem de solução com uma solução de segurança baseada na Cloud

Uma primeira análise dos dados em tempo real das chaves de porta e dos botões de parada de emergência ligados à Cloud mostra em que período qual das máquinas foi operada e quais eram os restantes parâmetros de processo. A produção e expulsão p. ex. são possíveis parâmetros de processo.

Avance um passo e efetue análises comparativas de máquinas de construção similar ou de máquinas de diferentes fabricantes. Além disso, poderá comparar o desempenho de máquinas semelhantes em diferentes turnos de produção.

Assim, é possível tirar conclusões sobre construção errada ou erros de operação e inferir medidas para aumentar a produtividade.

Você é operador de máquinas. A máquina é limpa e sujeita a manutenção regularmente.

Você monitora a velocidade de acionamento da sua máquina e observa a alteração do seu modo de operação e sua passagem para uma velocidade reduzida. No entanto, é notoriamente frequente as portas de proteção permanecerem fechadas durante o modo de ajuste.

Abordagem de solução com uma solução de segurança baseada na Cloud

Na Cloud, os sinais relevantes para a segurança, como o travamento da porta de proteção, os dispositivos de confirmação em combinação com os modos de operação e os perfis de velocidade seguros são coletados em tempo real e disponibilizados para análise. Tal permite, por exemplo, um teste de plausibilidade como medida preventiva antes da manipulação. 

Você é operador de máquinas. Sua instalação exige intervenções frequentes de manutenção.

Em virtude das intervenções de manutenção imprevistamente frequentes, os componentes desgastáveis relevantes para a segurança, como relés, válvulas e interruptores mecânicos, ficam sujeitos a uma solicitação desproporcional.

Abordagem de solução com uma solução de segurança baseada na Cloud

A abertura demasiado frequente da porta de proteção pode indiciar que a máquina não funciona da forma esperada, tornando necessária uma maior manutenção. Enquanto operador de máquinas, você poderá inferir medidas de correção. Pois a operação mais frequente do travamento mecânico da porta reduziria a vida útil e influenciaria a duração de utilização original (Mission Time para o cálculo PL). 

Você é responsável pelo monitoramento de pontes e eclusas.

Os rios dificultam o acesso direto às diversas instalações. Consequentemente, as pontes basculantes e as eclusas, distribuídas em uma grande área, são controladas de modo centralizado a partir de uma central.

Abordagem de solução com uma solução de segurança baseada na Cloud

Utilize nossa solução em Cloud como forma de substituição de cabos para os dados direcionados para a segurança. Você pode p. ex. monitorar as pontes à distância, abrir e fechá-las ou acionar a parada de emergência. Também as imagens de monitoramento podem ser enviadas diretamente para a Cloud e aí processadas posteriormente.

PROFICLOUD – a solução em Cloud para a indústria

Internet of Things (IoT) com a PROFICLOUD  

Internet of Things (IoT) com a PROFICLOUD

Com a PROFICLOUD, a Phoenix Contact oferece uma plataforma IoT aberta para a integração eficiente de serviços Cloud e componentes de automação aptos para a Cloud.

Com a PROFICLOUD, você pode ligar em rede suas instalações de produção de forma segura e em todas as unidades. Para tal, as redes PROFINET são interligadas por meio do acoplador de sistemas.

Para isso, use a nossa oferta de serviços criados para esse efeito ou crie seus serviços Cloud individuais com o nosso Software Development Kit (SDK).

Comunicação protegida graças à codificação TLS

Codificação TLS segura  

Codificação TLS segura

A comunicação com e a partir da PROFICLOUD está encriptada com TLS 1.2.

Todos os equipamentos e serviços, ligados à PROFICLOUD, estabelecem sempre uma conexão de saída. Ou seja, todos os participantes se ligam à PROFICLOUD e não a Cloud aos participantes.

Assim é evitada a conexão indesejada aos participantes Proficloud a partir da Internet.
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
PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Outras informações