Adaptador para trilho de fixação para fixar um segundo nível de instalação com um trilho de fixação NS 35.
Componentes de conversão para recondicionamento
Os componentes de conversão para recondicionamento ajudam você na modernização ou conversão dos sistemas de controle existentes. Se o controlador estiver obsoleto ou não for suficientemente potente, deve considerar uma substituição. Graças a nossos componentes de conversão facilmente plugáveis para recondicionamento poupa em transformações e paradas da instalação dispendiosas. A conexão é realizada sem erros graças à conservação do cabeamento de campo existente.
Módulo de transferência VARIOFACE para Siemens SIMATIC® S5-95U, com um conector para cabo plano de 50 polos permitindo acoplar um controlador S7, largura do módulo: 135 mm
Suas vantagens com os nossos componentes de conversão para recondicionamento
- Modernização ou conversão simples dos sistemas de controle existentes com os componentes de conversão para recondicionamento facilmente plugáveis
- Maior disponibilidade graças aos tempos de paralisação reduzidos durante o processo de migração
- Conexão sem erros graças à conservação do cabeamento de campo existente
- Esforço de cabeamento reduzido em virtude dos componentes plugáveis
- Diminuição dos custos de manutenção graças ao aperfeiçoamento tecnológico da instalação
Resumo dos componentes de conversão para recondicionamento
Diferentes componentes de conversão para recondicionamento de suas instalações PLC antigas
1. Adaptador intermediário para converter SIMATIC® S5 em SIMATIC® S7-400:
Com a ajuda do adaptador intermediário, o plugue S5 é encaixado diretamente na placa I/O. No local do S5 é montado um novo S7-400. O cabeamento de campo existente se mantém.
2. Adaptador para conversão de SIMATIC® S5 em SIMATIC® S7-300:
Os adaptadores para conversão ligam os adaptadores frontais aos módulos I/O do S7-300. Os adaptadores permitem implementar os sinais do adaptador frontal S5 em uma régua de 50 polos. Os sinais são reencaminhados para o módulo I/O através do cabo de sistema e do adaptador frontal.
3. Adaptador para colocação em funcionamento para prolongamento do cabeamento de campo S5 SIMATIC®:
Os adaptadores universais para colocação em funcionamento permitem prolongar todos os sinais do cabeamento S5 existente. Pode conectar a extremidade aberta do cabo a diversos controladores, como S7-400 ou S7-300. Assim pode ser realizada a comunicação entre o cabeamento de campo existente do S5 e o novo controlador para efeitos de teste. Uma vez que a nova unidade de controle fica temporariamente posicionada diante do quadro de comando, pode restabelecer o estado original da instalação, se necessário. Quando a instalação funcionar impecavelmente com o novo controlador, pode substituir o S5.