Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Caixas de junção e caixas vazias

Caixas de junção e caixas vazias

Com CLIPSAFE você tem à sua disposição um programa de produtos inovador e de alta qualidade composto por caixas vazias, caixas vazias processadas e caixas de junção em aço inoxidável e poliéster. Com as certificações correspondentes, CLIPSAFE pode ser utilizado em atmosferas potencialmente explosivas. O programa de caixas convence pela variedade e versatilidade, concebidas de forma adaptada para serem utilizadas na sua aplicação.

Suas vantagens

  • Programa de produtos inovador de caixas em aço inoxidável e poliéster como base para caixas de junção personalizadas
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de comando e de junção prontas já equipadas
  • Montagem personalizada com todos os produtos do programa de produtos da Phoenix Contact
  • Montagem personalizada com todas as réguas de bornes aprovadas para atmosferas potencialmente explosivas do sistema CLIPLINE complete
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa

Caixas vazias
Caixa vazia processada conforme os dados do cliente
Caixas de junção montadas conforme os dados do cliente
Caixas vazias

Escolha a caixa certa para a sua aplicação a partir do vasto programa de produtos. São possíveis medidas individuais e tratamentos de superfície sob consulta. O fornecimento para a aplicação em atmosferas potencialmente explosivas é realizado com uma correspondente certificação de componentes segundo ATEX e IECEx.

Caixa vazia processada conforme os dados do cliente

Se desejar, adaptamos as caixas com roscas, furos e recortes retangulares. São considerados os padrões para atmosferas potencialmente explosivas conforme ATEX e IECEx. O fornecimento é realizado com uma correspondente certificação de componentes.

Caixas de junção montadas conforme os dados do cliente

Se desejar, você pode obter as caixas vazias CLIPSAFE já equipadas com réguas de bornes e prensa-cabos. Para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas, o fornecimento das caixas de junção é realizado com uma correspondente certificação de dispositivo segundo ATEX e IECEx.

Caixas de junção processadas e equipadas de forma personalizada

Caixas de junção processadas e equipadas de forma personalizada

Pedido de caixas de junção Propostas para caixas de junção e caixas vazias processadas

Nós equipamos suas caixas de junção individualmente, conforme suas especificações, ou então você as pode configurar para sua aplicação individual de acordo com seus requisitos.
Utilize o nosso formulário de consulta fácil de usar para obter suas caixas de junção e soluções de caixa personalizadas. Poucos passos para configurar seu pedido de solução:

  • Com base em um arquivo PROJECT complete
  • Com base em um desenho ou
  • Com base em suas informações específicas

Aqui você pode facilmente descrever seus requisitos e nós elaboramos então uma proposta individual para você com base nesses dados.

Caixas de aço inoxidável em vários formatos e tamanhos

Programa de caixas em aço inoxidável para atmosferas potencialmente explosivas CLIPSAFE

Caixas em aço inoxidável para atmosferas potencialmente explosivas – Adaptadas para atmosferas potencialmente explosivas

As caixas em aço inoxidável CLIPSAFE oferecem uma proteção abrangente para aplicações em ambientes industriais e indústrias de processos. O programa abrange caixas normalizadas com tamanhos de até 1000 x 1000 x 300 mm. Mediante consulta, as caixas podem ser convertidas em caixas de junção certificadas conforme ATEX e IECEx.

  • Programa de produtos inovador de caixas de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de junção personalizadas
  • Utilização segura sob condições extremas graças a caixas em aço inoxidável com até 2 mm AISI 316L/1.4404 (V4A)
  • Aplicação exterior segura graças a IP66 conforme EN 60529 e NEMA 4X conforme NEMA 250
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de junção prontas já equipadas
  • Montagem personalizada com o abrangente programa de réguas de bornes aprovado para atmosferas potencialmente explosivas do sistema CLIPLINE complete
  • Mediante consulta, elas podem ser equipadas com componentes de controladores e interfaces certificados
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial
Caixas vazias em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas

Programa de caixas de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas CLIPSAFE

Caixas de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas – Proteção abrangente para suas aplicações

O abrangente programa de caixas de poliéster para atmosferas potencialmente explosivas CLIPSAFE oferece uma proteção abrangente para suas aplicações em atmosferas potencialmente explosivas. Sob pedido, as caixas podem ser convertidas em caixas de junção certificadas conforme ATEX e IECEx.

  • Versatilidade graças a 35 caixas robustas em quatro formatos como base para suas caixas de junção personalizadas
  • Economia de espaço através da variante de caixa com nível de cabeamento duplo
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de junção completamente montadas
  • Tudo de um único fornecedor, graças à montagem personalizada com todas as réguas de bornes aprovadas para atmosferas potencialmente explosivas do sistema CLIPLINE complete
  • Aplicação exterior segura graças a IP66 conforme EN 60529
  • Sob pedido, elas podem ser montadas com componentes de controladores e interfaces certificados
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial
Caixa vazia em poliéster para caixas de junção

Programa de caixas de poliéster CLIPSAFE

Caixa de poliéster – Robustez e versatilidade

Com o abrangente programa de caixas de poliéster CLIPSAFE, você dispõe de caixas padrão robustas para ambientes industriais e para atmosferas sem perigo de explosão da indústria de processos. As caixas são montadas conforme suas necessidades para caixas de junção ou de comando.

  • Versatilidade graças a 46 caixas padrão robustas em três formatos, como base para suas caixas de comando e de junção personalizadas
  • Economizar espaço com variantes de caixa com níveis de cabeamento duplos
  • Individualização graças a variantes com e sem janela de visualização
  • Tudo de um único fornecedor, graças à montagem personalizada com todos os produtos do programa de produtos da Phoenix Contact
  • Aplicação exterior segura graças a IP66 conforme EN 60529
  • Aplicação universal devido a elevada faixa de aplicação de temperatura de -40 °C a +100 °C
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial
Informações adicionais
Caixas de junção e caixas vazias

Com CLIPSAFE você obtém a solução personalizada para o seu quadro de comando – de forma rápida e de um único fornecedor. Encontra informações adicionais sobre as caixas de junção e caixas vazias na nossa brochura.

Caixas de junção e caixas vazias