Interação remota e controle remoto

Acesso remoto flexível

Acesso remoto flexível

Comunique de forma contínua e mantenha sempre todos os processos sob controle.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Interação remota e controle remoto

Exibir todos os produtos dessa categoria

Desde a construção de máquinas clássica até a operação de abastecimento e eliminação: a informação permanente sob todos os processos está se tornando cada vez mais importante. A Phoenix Contact lhe oferece soluções bem projetadas e flexíveis para o controle de partes descentralizadas de instalações, bem como para a comunicação servidor/cliente de PCs industriais interligados.

Suas vantagens

  • Visão geral transparente sob todos os terminais de operação, graças ao software de controlador remoto
  • Acesso flexível a visualização, dados de processo e alarmes através de indicação simultânea na tela de um IPC em várias estações de operação
  • Alarme imediato em caso de erro, por exemplo, através da rede de telefone ou de telefonia móvel

Interação remota: integração duradoura de estações descentralizadas

Software Resy+  

Software Resy+

Mantenha sempre o controle de sua instalação: a solução de interação remota da Phoenix Contact permite monitorar e controlar partes de instalações em espaços diferentes. Assim, você se mantém informado a qualquer momento sobre todas as leituras genéricas das suas estações externas. Os comandos de controle são enviados diretamente de centros de controle centrais.

Graças a protocolos especiais, você pode transmitir dados de processo de forma segura através de redes de grande extensão. Oferecemos soluções de interação remota para praticamente todas as redes de telecomunicações, por exemplo, para linhas fixas, redes sem fio e redes de telefone e de telefonia móvel.

Para criar uma técnica moderna de interação remota basta você combinar nossos componentes padrão de automação com o software de interação remota Resy+.

Vantagens desta solução de interação remota:

  • Interação remota e automação com um equipamento
  • Ideal para a utilização em aplicações em infraestrutura
  • Integra partes distantes da instalação de forma confortável no sistema de controle
  • Integração simples em redes existentes
  • Comunicação conforme o padrão de interação remota IEC 60870-5-101/104

Controle remoto: controlar PCs industriais interligados independentemente do local

Software Portico: operação múltipla de processos  

Software Portico: operação múltipla de processos

O software Portico da Phoenix Contact é a solução simples para a operação múltipla de processos.

  • Conceitos individuais de operação e monitoramento com até 16 clientes
  • Exibição simultânea de informações da tela de um IPC em várias estações de operação sem sistema operacional de servidor
  • Econômico – devido à utilização de Thin Clients

 

Função de multiplexador para reequipar – autoconfiguração automática

Função de multiplexador

Reequipamento fácil da função de multiplexador

Com o software para sistemas multiplexadores, você transforma dois controladores modulares ILC 131 ETH em um sistema multiplexador. Tudo isso, sem necessidade de realizar uma programação complexa, dado que o sistema se configura automaticamente. Expanda simplesmente dois PLCs com o cartão SD SD FLASH 512MB MODULAR MUX e os respectivos discos I/O, atribua o mestre e o escravo – e já está!