Interação remota

Dados de processo sempre sob controle

Dados de processo sempre sob controle

Monitorar e controlar instalações descentralizadas de forma orientada para o evento e segura? Não há problema: com as nossas soluções de interação remota.

Voltar para Módulos funcionais

Categorias

Procurar em Interação remota

Exibir todos os produtos dessa categoria

A integração integral de instalações descentralizadas com sistemas inteligentes de interação remota está ganhando importância: o sistema de automatização Resy+ da Phoenix Contact oferece a você uma solução confiável.

Suas vantagens

  • Simples – transmissão sem cabos de sinais distantes
  • Econômico: até 20 km de conexões de rede através de cabos de interação remota existentes
  • Compacto: interação remota e automação com um equipamento ReSy+
  • Flexível – com estações de interação remota altamente modulares
  • Versátil através de transmissão de dados via Ethernet, rádio, GSM, GPRS, rede fixa, bem como rede industrial sem fios

Parametrizar ao invés de programar

Acessos remotos em todo o mundo a máquinas e instalações  

Acesso remotos em todo o mundo

O sistema de interação remota ReSy+ (Remote Systems) permite o monitoramento seguro, orientado para o evento e econômico de suas instalações descentralizadas. Isso funciona via Ethernet ou também através de interfaces seriais.

Além disso, você pode transmitir dados de processo via Bluetooth, rede industrial sem fios, GSM, bem como rede fixa e Ethernet.

As bibliotecas ReSy+ contêm exemplos pré-programados que podem ser diretamente empregados. Ou então monte uma solução a partir de componentes já montados. A vantagem está à vista: você já não necessita de programar, somente de parametrizar. Isso economiza tempo e custos.

A utilização de diversos protocolos, como ODP, IEC 60870-5-101 e 104, permite você interligar as estações de interação remota com o sistema de comando. Se não estiver disponível uma linha fixa, os dados são transmitidos através da rede de telefone pública, através de conexões analógicas, digitais, GSM ou GPRS/EDGE/3G.

A solução é determinada por sua aplicação. O sistema de automatização ReSy+ da Phoenix Contact permite você criar de forma simples e rápida diferentes trajetos de interação remota. Além disso, é possível expandir em qualquer momento de forma flexível.

Biblioteca de comunicação de interação remota ReSySMS

Monitoramento de instalações descentralizadas, por exemplo via alarme SMS  

Biblioteca de comunicação de interação remota ReSySMS

A biblioteca de comunicação de interação remota ReSySMS é moderna, flexível e econômica. Neste processo, você utiliza no monitoramento de estações descentralizadas o envio SMS através da rede fixa, fax ou celular.

Seleção de possibilidades de utilização

  • Envio de mensagens com 160 caracteres por mensagem
  • Alarme de falhas ou controle remoto de instalações descentralizadas
  • Utilização de muitos endereços de destino ou grupos através de um registro definido pelo usuário
  • Envio SMS entre controlador e celular ou fax
  • Envio SMS entre controladores
  • Em caso de falta de confirmação conforme uma janela de tempo definida, o envio se efetua a um outro endereço de destino
  • Carimbo de data e hora para assegurar sincronização do relógio
  • Proteção da execução de comandos através de um sistema de confirmação
  • Envio simultâneo de diferentes mensagens
  • Funções de segurança integradas asseguram o acesso exclusivo dos receptores definidos

Utilize a ReSySMS da Phoenix Contact para manter todas as suas estações externas sob controle.