Sistema RFID para identificação de instalações e equipamentos

Sistema RFID para identificação de instalações e equipamentos

Gerenciar informações com flexibilidade

Salvar e ler informações no material de identificação com transponder RFID integrado.

Voltar para Marcação e etiquetagem

Categorias

Procurar em Sistema RFID para identificação de equipamentos e instalações

Exibir todos os produtos dessa categoria

Imprima as placas de identificação com tecnologia RFID integrada com a BLUEMARK ID ou o BLUEMARK ID COLOR. Através de um equipamento de escrita e leitura, você pode escrever e ler sem contato as informações do transponder RFID.

Suas vantagens

  • Material de identificação abrangente com transponder RFID
  • Escrever e ler no material de identificação sem contato através do transponder RFID
  • Selecionar entre alcance breve ou longo de transmissão, graças a tecnologia de alta frequência ou frequência ultra alta

Identificação por radiofrequência

Logotipo Identificação por radiofrequência, RFID  

Identificação por radiofrequência, RFID

A identificação por radiofrequência (RFID) permite identificar sem contato, assim como trocar dados e localizar transponders/tags sem contato visual. Com a ajuda de um dispositivo RFID portátil que funciona como unidade de emissão e de recepção, os dados são emitidos e recepcionados através de ondas eletromagnéticas (UHF) ou através de um campo magnético (HF) para um transponder/tag.