Bornes plugáveis

Bornes plugáveis

Soluções de conexão plugáveis

Construa instalações de distribuição elétrica de forma modular e em pouco tempo – tanto para cabeamento de sinais, como de potência.

Voltar para Conexão push-in

Categorias

Procurar em Bornes plugáveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Desde o quadro de comando até à instalação completa, já não se dispensam as soluções plugáveis das aplicações atuais. As réguas de bornes plugáveis permitem uma redução e simplificação consideráveis dos processos de fabricação e de colocação em funcionamento. Com a ajuda de chicotes de cabos pré-montados, estas soluções oferecem um potencial adicional para a automação econômica na construção de quadros de comando.

Suas vantagens

  • Seleção livre da tecnologia de conexão
  • O contato de encaixe de alta capacidade permite correntes nominais até 41 A e tensões nominais até 1.000 V
  • Alta segurança graças ao design à prova de contato do conector
  • Proteção contra conexão incorreta devido a possibilidade de codificação individual
  • Distribuição de potencial fácil graças ao canal funcional duplo
  • Resistente a vibrações através de acessórios de travamento opcionais
  • Flexibilidade total através de conectores montáveis pelo usuário

Estrutura modular de instalações com réguas de bornes plugáveis

Alimentação do quadro de comando com réguas de bornes plugáveis para economizar espaço, tempo e custos.  

Alimentação do quadro de comando com réguas de bornes plugáveis para economizar espaço, tempo e custos.

O sistema de conexão COMBI proporciona uma flexibilidade ilimitada.

Desde a alimentação do quadro de comando para alimentação dos componentes de potência e de controle até à instalação rápida das partes da instalação descentralizadas. O sistema de conexão COMBI garante sempre a solução perfeita.

As vantagens deste sistema são múltiplas. Os componentes plugáveis do quadro de comando são fáceis e simples de instalar, mas também de desinstalar. As linhas em anel plugáveis garantem a alimentação de tensão segura de quadro de comando para quadro de comando. Os acoplamentos suspensos não se adequam somente para o cabeamento em espaços confinados. Com eles também se pode aumentar os cabos pré-montados sem problemas.

As possibilidades flexíveis e abrangentes da zona de conexão padronizada do sistema COMBI convenceram empresas de renome. Assim, a Rittal aposta no sistema COMBI e integrou a zona de conexão no adaptador de equipamento RILine60.

Montagem própria de conectores

Montagem própria de conectores  

Montagem própria de conectores

Conectores e acoplamentos

Os conectores e acoplamentos do sistema COMBI estão disponíveis como variante pré-montada até 15 polos.

Além disso, você pode acessar variantes para montagem pelo usuário, podendo ser individualmente adaptadas a sua aplicação. Para isso, basta encaixar os elementos modulares entre si, até alcançar o número de polos desejado.

Borne para vários condutores com seis pontos de contato

Borne para vários condutores com seis pontos de contato  

Borne para vários condutores com seis pontos de contato

Três contatos push-in, p. ex., para o cabeamento interno, e os contatos de pino para o cabeamento plugável externo. Assim é possível criar conceitos de instalação modulares para uma rápida colocação em funcionamento ou uma substituição rápida de partes da instalação em caso de assistência.

O elevado número de pontos de contato torna os bornes ideais para o uso como painéis de distribuição de sinais compactos e plugáveis. A possibilidade de identificação em grandes áreas e porta-etiquetas com o mesmo contorno e função de suporte terminal garantem uma identificação de matriz clara.

Borne de quatro níveis com economia de espaço

Borne de quatro níveis com economia de espaço  

Borne de quatro níveis com economia de espaço

Com os bornes de quatro níveis PT 2,5-4L você pode jumpear sinais em seus controladores e partes da instalação em muito pouco espaço. Devido às diferentes opções de jumpeamento na régua de bornes e às opções de triagem nos conectores de 4 polos livremente montáveis, este sistema de bornes permite criar distribuidores de sinais muito compactos e tridimensionais.

Passagem pelo quadro de comando racional e com sistema

Passagem pelo quadro de comando racional e com sistema  

Passagem pelo quadro de comando racional e com sistema

O sistema de inserção de cabos CES permite inserir vários condutores, cabos e mangueiras de proteção com vedação contra água e poeira, em quadros de comando, caixas de distribuição ou equipamentos em uma área pequena.