Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Flexível e plugável

Terminais plugáveis em diferentes versões  

Sempre o sistema de conexão certo

A família COMBI oferece livre escolha do sistema de conexão. Através da zona de conexão COMBI uniforme, os terminais e conectores podem ser combinados conforme a aplicação, independente do sistema de conexão escolhido.

Voltar para cima

À prova de contato

Terminal e conector com proteção contra contato  

Terminal e conector com proteção contra contato

O sistema COMBI oferece-lhe a máxima proteção, pois os terminais básicos e os conectores possuem proteção contra contato.

Para maior flexibilidade durante o projeto: a alimentação pode ser realizada através dos terminais ou dos conectores.

Voltar para cima

Acessórios abrangentes

Terminais com alívios de tração encaixáveis, caixa de cabos  

Terminais plugáveis com alívios de tração encaixáveis

Nós fornecemos um conjunto de acessórios abrangente para que possa expandir suas possibilidades técnicas. Por exemplo:

  • Alívios de tração encaixáveis para os cabos nos conectores.
  • Os travamentos fixam os conectores nos terminais básicos.
  • As caixas de cabos servem para o alívio de tração eficiente. Monte suas caixas de duas peças e trave-as com segurança nos respectivos conectores COMBI previstos para o efeito.
  • Suportes para cabos, conexões blindadas.

 

Voltar para cima

Plugáveis – para parede, trilho de fixação ou placa de circuito impresso

Terminais e conectores: passagem de parede, montagem em trilho de fixação, montagem em placa de circuito impresso  

Terminais e conectores para uma utilização versátil

As soluções plugáveis garantem uma flexibilidade máxima: o mesmo conector – muitas variantes de acoplamento:

  • Passagem de parede – inserir no recorte e travar automaticamente.
  • Através da base Duo integrada é possível uma montagem sobre o trilho de fixação NS 15 ou NS 35.
  • Variantes COMBI para a conexão de placa de circuito impresso.

 

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Suas vantagens em detalhe