Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Sistema de plotter e gravação

Plotter e sistemas de gravação

Nosso plotter imprime materiais de identificação de alta qualidade para identificações duradouras. Graças à troca simples da cabeça padrão do plotter pela unidade de gravação, transforma o plotter em um sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes mesmo sob condições extremas.

Suas vantagens

  • Controle fácil da plotter através do software de identificação PROJECT complete
  • Colocação em funcionamento rápida graças à interface USB e Centronics
  • Operação fácil: clareza com somente quatro teclas

A plotter com unidade de gravação

A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para uso na oficina.

Grave metais e plásticos especiais de duas camadas com o sistema. Para a criação de diferentes espessuras de linhas, são fornecidos buris com um diâmetro de 0,2 a 1,0 mm.
As plaquetas gravadas podem ser utilizadas, p. ex. para a identificação de cabos para instalação subterrânea.

Você cria identificações duradouras para ambientes agressivos.