Voltar para a visão geral

Construir uma estação I/O com Project+

O planejamento de um projeto com produtos sistemáticos comumente requer um conhecimento amplo. As regras específicas de projeto precisam ser conhecidas e, depois, transferidas para as tarefas de cada aplicação. O Project+ auxilia você na construção de uma estação I/O como parte da automação de uma instalação, máquina ou imóvel. Sem necessitar de treinamento, você monta as estações I/O adequadas para a sua aplicação.

Planejar estações I/O otimizadas sem treinamento

Transmitir os dados de planejamento Project+ diretamente  

Transmitir os dados de planejamento diretamente – sem conhecimentos específicos dos produtos

Você quer integrar sensores e atuadores na sua aplicação? Com Project+ você pode inserir os sinais I/O necessários diretamente como requisitos funcionais para cada estação – por exemplo para uma caixa de terminais.

Com a mesma facilidade você determina através de que rede ou sistema de bus de campo a estação deverá ser conectada. E você determina também se deverá ser prevista uma função de comando.

Com base nas informações de planejamento, Project+ determina de forma autônoma os produtos que são funcionais e apropriados do ponto de vista do preço para a sua aplicação.

Voltar para cima

Construir individualmente estações I/O tecnicamente corretas

Software de projeto Project+: equipamentos  

Construção de uma estação I/O segundo aspectos específicos

Uma estação I/O também pode ser construída manualmente quando você quiser. Também é possível recriar uma configuração de equipamento criada por Project+.

Project+ da Phoenix Contact monitora as normas técnicas de projeto. Se necessário, a ferramenta insere de forma autônoma os componentes estruturais sistemáticos necessários – por exemplo terminais de alimentação, adaptadores ou cabos de sistema.

Project+ assegura assim que a estação I/O está construída corretamente e funcional do ponto de vista técnico.

Voltar para cima

Representar a estação I/O sob a forma de gráfico

Project+: projeto e construção  

Plano de construção gráfico da estação I/O projetada

Gostaria de ter uma impressão realista da estação projetada? Sem problemas. Project+ representa o plano de construção imediatamente sob a forma de gráfico.

Na linha de produtos Fieldline da Phoenix Contact são também apresentados os cabos de sistema selecionados automaticamente por Project+. O comprimento deles pode agora ser adaptado à sua aplicação diretamente através da representação gráfica.

E mais: você continua usando o plano de construção gráfico através da área de transferência do Windows – para a documentação da estação I/O em diferentes ferramentas.

Voltar para cima

Complementação do equipamento de automação

Project+: projeto e acessórios  

Acessórios do programa de produtos da Phoenix Contact

Você quer completar seu equipamento de automação? Escolha mais produtos do programa da Phoenix Contact diretamente no Project+.

Do que precisa? Componentes do sistema de conexão ou módulos de interface, tecnologia de rede ou uma fonte de alimentação de tensão?

Todos estes produtos podem ser adicionados como acessórios às estações projetadas. O importante é que aqui você pode compilar os componentes como quiser, uma vez que aqui não são observadas as normas técnicas de projeto.

Voltar para cima

Planejamento de custos com listas de artigos estruturadas

Project+: Resultados de projeto  

Representação estruturada de uma lista de artigos com informação de preços

Project+ ajuda você na preparação sistemática dos resultados do seu planejamento através da função: carrinho de compras estruturado.

Os resultados do planejamento são apresentadas duas vezes no carrinho de compras estruturado:

  • Listagem dos componentes projetados para a automação como item individual comercial relacionado ao artigo
  • Listagem em uma visão de máquina ou instalação

Caso tenha utilizado a função para a importação de uma lista de preços, Project+ da Phoenix Contact exibirá todos os preços das listas de artigos projetados – de forma estruturada.

Necessita de uma lista de preços? Poderá solicitá-la em uma empresa de distribuição perto de você.

Voltar para cima

Transmitir o projeto através de funções de exportação

Project+: exportação para CLIP PROJECT  

Importação de uma estação I/O para CLIP PROJECT

O projeto criado com Project+ pode ser transmitido por funções de exportação abrangentes.

Assim, você cria as configurações projetadas da estação diretamente no Project+ como plano de construção gráfico. Através da área de transferência do Windows pode usar o plano de construção em qualquer outra ferramenta. Além disso: você pode preparar as configurações através de funções de exportação específicas para uma importação para o CLIP PROJECT ou PC WORX.

Como relatório de projeto são criadas as seguintes informações sobre Project+ da Phoenix Contact:

  • Lista de artigos com descrições específicas dos componentes selecionados – se a lista de preços estiver carregada, também com a respectiva informação de preço
  • Plano de construção gráfico das estações I/O projetadas
Voltar para cima

Project+ fala seu idioma

Project+ está disponível em sete idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, holandês, russo.

Para cada um destes idiomas está disponível um arquivo de instalação próprio em duas versões:

  • Windows 7 (32 Bit), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64 Bit)

No DVD do produto estão todas as variantes de idiomas e as versões dos sistemas operacionais. Ou você também pode baixar o arquivo de instalação Project+ correspondente de forma direta e gratuita – para isso basta clicar no link de download.

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações