Planejamento e projeção

Planejamento e projeção

Projetar facilmente

Experiência intuitiva do usuário: com Project+ você projeta de forma rápida e clara as suas estações I/O.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Planejamento e projeção

Exibir todos os produtos dessa categoria

O planejamento de um projeto com produtos sistemáticos requer um conhecimento amplo. O Project+ simplifica este processo e auxilia você na construção de uma estação I/O como parte da automação de uma instalação ou máquina. Sem necessitar de treinamento, você monta as estações I/O adequadas para a sua aplicação.

Suas vantagens

  • Planejar estações I/O otimizadas sem treinamento
  • Construir com facilidade estações I/O individuais e tecnicamente corretas
  • Geração automática de documentação de projetos com listas de peças, descrição do artigo e plano de construção gráfico
  • O requisito de sinal e o plano de construção sob controle

Assistente de projeto para estações I/O

Tela de Project+3

Desde sinais de processo até a estação I/O pronta

No projeto do equipamento eletrotécnico de uma automação, Project+ é o especialista ao seu lado.

Com Project+ você monta rapidamente uma estação de acordo com as suas especificações sem qualquer treinamento. Além disso, você pode criar informações para os passos seguintes no processo de automação.

O procedimento: você digita os sinais I/O necessários em sua aplicação para a conexão de sensores e atuadores. Em seguida, o Project+ determina a seleção de produto ideal do programa Axioline F e Inline da Phoenix Contact – e reúne os equipamentos selecionados conforme as regras de projeto para uma estação. Você recebe diretamente o plano gráfico de montagem e uma lista de peças com descrições de artigos.