Suplemento de software para integração e execução de modelos MATLAB/Simulink em controladores remotos de campo e Axioline
Software de programação PLC
Aposte na programação de sua automação em software de programação PLC inovador. Desde o driver para OPC até uma plataforma flexível de software para as suas tarefas de engenharia completas: aqui você encontra o software de programação adequado para o seu PLC.
Plataforma de software de engenharia para controladores de automação da Phoenix Contact. PLCnext Engineer está em conformidade com IEC 61131-3 e está gratuitamente disponível em "Downloads". A funcionalidade pode ser expandida através de suplementos pagos. Para tal, abra o configurador de licenças através do botão "Configurar".
SERVIDOR AX OPC, interface de comunicação para visualização OPC com controles baseados em PC WORX.
Servidor OPC UA para a comunicação com um máximo de 200 controladores
Pacote software para soluções de automação baseadas em PC, licença PC WORX PRO, contém todas as 5 linguagens IEC, com compilador MSFC, máx. 128 Byte de dados de entrada e saída, chave de licença específica para versão
Servidor OPC UA para a comunicação com um máximo de 25 controladores
Software de programação para sistemas INTERBUS-Safety e comandos PROFIsafe da Phoenix Contact, com superfície gráfica conforme IEC 61131-3 nas linguagens, linguagem do módulo funcional (FBS), esquema de contatos (KOP) e texto estruturado (ST).
Das respectivas bibliotecas PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF e TwoHand_SF) podem ser utilizadas todas as bibliotecas por projeto.
Suplemento de software para integração e execução de modelos MATLAB/Simulink em controladores remotos de campo e Axioline
A PLCnext Technology é necessária para desenvolver aplicativos em tempo real e não real em C++ e C# para controladores PLCnext. A ferramenta de linha de comando PLCnext CLI é um componente central da Toolchain e pode ser usada para gerar metadados, arquivos de C++ Header e bibliotecas PLCnext Engineer, bem como para o processo de Build. Além disso, está incluído um Add-in para o Eclipse® e uma extensão para o Microsoft Visual Studio®. Isso amplia as interfaces de usuário desses ambientes de desenvolvimento para apoiar o processo de desenvolvimento da PLCnext Technology.
O WATERWORX contém bibliotecas de módulos funcionais para PC Worx que acrescentam à tecnologia de comando da Phoenix Contact funções como, por exemplo, a regulagem ou o controle de equipamentos de campo na automação de processos para o gerenciamento de recursos hídricos e de águas residuais. Está disponível o download dos módulos funcionais.