Estação de operação modular

Estações de operação modulares

Operar e controlar de forma simples e no local

Operar e controlar as máquinas e instalações de forma flexível no local ou de forma confortável através de controle remoto.

Voltar para Monitoramento e diagnóstico

Categorias

Procurar em Estação de operação modular

Exibir todos os produtos dessa categoria

As empresas se veem perante o desafio de integrar as necessidades do cliente no processo de produção de forma automatizada e eficiente. Isso exige processos operacionais o mais automatizados e flexíveis possível. Para controlar e otimizar os processos continuam sendo necessárias outras ações manuais.

Phoenix Contact apoia você na automação dos processos de produção e logística com um portfólio de serviços abrangente. A estação de operação modular permite um monitoramento e controle ideais de suas instalações. Graças à estrutura modular, o usuário tem à disposição inúmeras aplicações e opções de ajuste ergonômicas.

Suas vantagens:

  • O formato modular e as opções de equipamento abrangentes permitem uma solução perfeitamente adaptada a você
  • Integração rápida e fácil graças ao dispositivo PROFISAFE integrado e ao Gigabit 3‑Port‑Switch de alto desempenho
  • Início e encerramento de sessão fáceis e seguros do usuário graças ao sistema RFID
  • Operação ideal também com luvas graças a PCAP multitoque
  • O formato robusto e de manutenção fácil otimiza os tempos de manutenção

Monitoramento e controle de máquinas e instalações

Monitoramento e controle de máquinas e instalações  

Monitorar e controlar facilmente instalações observando as máximas exigências ergonômicas

As diferentes classes de potência HMI permitem diferentes finalidades, desde o espelhamento simples dos dados no local, à unidade de controle descentralizada.

A unidade de controle pode ser ampliada com um módulo de teclas de forma flexível. Isso permite a execução fácil de comandos livremente definíveis, como p. ex. a função de parada de emergência.

Estrutura modular da estação de operação

Os diferentes tipos de montagem permitem possibilidades de utilização flexíveis. É possível selecionar livremente se a unidade de operação deve ser fornecida em uma coluna independente, um suporte de parede ou com preparação para uma montagem em braço oscilante.

A escolha entre vários tamanhos de tela e classes de potência permite diferentes aplicações, desde o monitoramento ao controle e diagnóstico de instalações.

O módulo de teclas ideal proporciona até 11 teclas alocáveis para controlar a instalação. Assim, as teclas podem por exemplo ser alocadas com conexões USB, interruptores de chave, parada de emergência ou outras funções.
As estações de operação também podem ser ampliadas com outras opções de equipamento, conforme as demandas, como p. ex. prateleira para teclado ou luz de sinalização.

 

Estrutura modular da estação de operação  

A estrutura modular permite uma adaptação ideal a seus casos de aplicação

1 - Determinação do tamanho da tela e classe de potência para um desempenho excelente
2 - Módulo de teclas personalizável para um controle ideal da instalação
3 - Expansão flexível do equipamento para inúmeras aplicações
4 - Seleção do tipo de montagem para um design com economia de espaço e uma ergonomia ideal