Conjunto de ferramentas

Conjuntos de ferramentas

Com um conjunto de ferramentas você tem a ferramenta certa para várias aplicações sempre disponível. Dessa forma garante a clareza de suas ferramentas para uma utilização confortável no local. Componha convenientemente seu conjunto de ferramentas individual: escolha sua bolsa e a equipe com a ferramenta à sua escolha.

Go to Product Detail Page for item 1212629
TOOL-CASE - Maleta de ferramentas
TOOL-CASE - Maleta de ferramentas
1212629

Mala de ferramentas, com fecho, com tira ajustável, equipada com: corta-cabos, alicate de corte lateral, alicate de corte micro, ferramentas para decapar e descarnar, conjunto de ferramentas de crimpagem, alicate combinado, de pontas, para bombas de água, chave de fenda com fenda VDE e chave de fenda Phillips, chave para quadro de comando, detector de tensão, caixa de terminais tubulares, lâmina, fita métrica, aparelho de teste de passagem, ponta traçadora, conjunto de chaves anelares e de bocas, chave inglesa, chave sextavada com punho em T, óculos de proteção, martelo, conjunto de chaves de caixa de catraca de 47 peças, 1/4"

Go to Product Detail Page for item 1200100
TOOL-WRAP-2 - Conjunto de ferramentas
TOOL-WRAP-2 - Conjunto de ferramentas
1200100

Bolsa de ferramentas dobrável, equipada com: cortador de cabo, ferramenta de decapagem para condutores padrão de 0,08 mm2 ... 16 mm2, ferramenta de descascar até Ø 40 mm, alicate de terminais tubulares CRIMPFOX CENTRUS 6H para condutores de 0,14 mm2 ... 6 mm2, chave de fenda VDE, versão estreita, fenda: 0,6x3,5/0,8x4,0/1,0x5,5, cruz: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Suas vantagens

  • Armazenamento claro graças a diferentes formatos de bolsa
  • Durabilidade graças a materiais de elevada qualidade
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
Conjunto de ferramentas em um cinto

Conjunto de ferramentas em forma de bolsa para cinto

Conjunto de ferramentas – o ajudante ideal

Sobretudo nas aplicações no campo é necessário acessar rapidamente à ferramenta necessária. A Phoenix Contact oferece a você conjuntos de ferramentas em bolsas robustas e resistentes e em diferentes versões:

  • Bolsa dobrável
  • Mala com alça com compartimento para computador e documentos
  • Bolsa para cinto
  • Mala

As bolsas e malas contêm as ferramentas necessárias para os diferentes trabalhos:

  • cortar
  • decapar
  • crimpar
  • testar e medir
  • parafusar
Conjunto de ferramentas configurado individualmente CUS

Conjunto de ferramentas configurado individualmente CUS

Conjunto de ferramentas individual

Componha seu conjunto de ferramentas CUS em função de suas demandas individuais:

  • Estão disponíveis seis bolsas diferentes, adaptadas para as possibilidades de aplicação típicas.
  • Basta selecionar a bolsa desejada na lista de produtos e atribuir as ferramentas no separador "Configuração".