Centelhador de isolamento

Proteção contra raios para oleodutos e gasodutos

Proteção contra raios para oleodutos e gasodutos

Proteja seus flanges de isolamento, evitando sua destruição por sobretensões.

Voltar para Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Centelhador de isolamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Evite falhas, períodos de parada ou simplesmente fugas nos oleodutos e gasodutos e proteja os frágeis flanges de isolamento contra descargas. O centelhador de isolamento desvia sobretensões de modo seguro, garantindo assim um funcionamento perfeito dos oleodutos e gasodutos.

Suas vantagens

  • Proteção máxima graças à mais elevada classe de capacidade de retenção de descargas atmosféricas H
  • Vida útil longa em condições extremas, graças a sua excelente resistência a corrosão
  • Proteção ideal, correntes de arranque compatíveis com conjuntos de isolamento para flange
  • Utilização versátil em atmosferas potencialmente explosivas graças às certificações reconhecidas internacionalmente

Ligação equipotencial da proteção contra raios para dutovias

Flange de isolamento com centelhador de isolamento  

Flange de isolamento com centelhador de isolamento

Uma duração da operação prolongada é imprescindível para a operação econômica de dutovias. Para proteger contra a ferrugem são utilizados sistemas anticorrosivos ativos que exigem, na operação regular, um isolamento dos tubos metálicos em relação ao potencial terra.

São usados centelhadores de isolamento para proteger o isolamento dos tubos e flanges de isolamento contra danos devido a sobretensões. Em caso de sobretensão, o centelhador de isolamento apresenta um baixo valor ôhmico e desvia a tensão, garantindo a ligação equipotencial da proteção contra raios. Graças à mais elevada classe de capacidade de retenção de descargas atmosféricas H (conforme IEC 52561-3), também as descargas atmosféricas elevadas são desviadas para a terra de modo seguro e através de uma via definida.

Conexões com capacidade condutora de corrente de impulso

Centelhador de isolamento com material de montagem  

Centelhador de isolamento com material de montagem

Uma vez que em caso de queda de raios passam pelo material correntes muito elevadas, os acessórios também precisam dominar estas cargas com segurança.

Por essa razão, todas as peças acessórias para a conexão dos centelhadores de isolamento FLT-ISG… da Phoenix Contact foram concebidas com uma capacidade de descarga adequada.

Quando da instalação dos centelhadores de isolamento, utilize acessórios testados, a fim de evitar perigos causados por faíscas na área com perigo de explosão.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios