Voltar para a visão geral

Switches inteligentes 2000 e 2100

Dois switches inteligentes 2000

Switch não gerenciável simples ou switch gerenciável de alto desempenho? Os switches inteligentes 2000 (Fast Ethernet Switch) e 2100 (Gigabit Switch) reúnem as melhores características dos dois mundos. Eles são tão fáceis de operar como um switch não gerenciável, mas oferecem as funções de um switch gerenciável e melhoram assim a estabilidade e robustez de sua rede de máquinas.

Modo não gerenciável

No modo não gerenciável único, o switch 2000/2100 se comporta como um switch não gerenciável. Isso significa que ele não precisa ser configurado e não recebe nenhum endereço IP. Ao contrário de um switch não gerenciável clássico, ele fortalece mesmo assim a rede de suas máquinas, pois estão ativados em segundo plano mecanismos de redundância e funções de filtragem. Assim o switch oferece a estabilidade de rede de um switch gerenciável mas sem o esforço de configuração.

Filtro Multicast

Encaminhamento de dados com e sem IGMP-Snooping  

Os switches inteligentes 2000 e 2100 encaminham Multicasts somente a participantes de rede relevantes

Com a ajuda de ​IGMP-Snooping​, os Ethernet Switches inteligentes 2000 e 2100 somente encaminham Multicasts​ para os participantes de rede que necessitam mesmo das informações incluídas. Desse modo, eles ajudam a reduzir a carga de dados na rede e a melhorar a estabilidade da rede.

Redundância para redes à prova de falhas

Topologia RSTP  

RSTP utiliza somente um circuito de comunicação entre switches e comuta em caso de erro para um outro circuito

Se você desejar uma rede especialmente à prova de falhas, são indispensáveis mecanismos de redundância. ​Os switches​ inteligentes 2000 e 2100 suportam como cliente tanto o ​Rapid ​​Spanning Tree Protocol​ (RSTP) como também o Media ​Redundancy​ Protocol (MRP).

​Se a comunicação na rede for interrompida devido a falhas de equipamento ou a um cabo com defeito, os dois protocolos de redundância asseguram a comutação dos circuitos de comunicação. Isto permite manter a comunicação na rede, evitando assim tempos de paralisação.

Possibilidades de configuração flexíveis

Diferentes possibilidades de configuração do FL SWITCH 2000/2100  

Os FL SWITCH 2000/2100 podem ser configurados através de cartão SD, modo inteligente, CLI, SNMP ou interface web

Fora dos modos não gerenciáveis existem várias possibilidades para a configuração dos switches inteligentes 2000/2100.

Utilize um cartão ​SD para reproduzir arquivos de configuração de forma rápida e simples em vários switches. Em caso de uma troca de equipamento, isso também torna desnecessária a configuração do novo equipamento. Alternativamente, a interface web dos switches oferece uma configuração clara. Por outro lado, a configuração via modos inteligentes, ​SNMP​ ou Command Line ​Interface​ (CLI) é especialmente rápida.

FL SWITCH 2000 e 2100 em resumo

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
Velocidade de transmissão10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Contato de alarmenãonão
Faixa de temperatura0 °C ... +60 °C0 °C ... +60 °C
Tensão de alimentação18 ... 32 V DC18 ... 32 V DC
Funções de filtragem  
Quality-of-Servicesimsim
VLANsimsim
Multicast / IGMP-Snoopingsimsim
Redundância  
Rapid Spanning Tree (RSTP)simsim
MRP-Manager / Clientnão / simnão / sim
Fast Ring Detection (FRD)nãonão
Large Tree Supportnãonão
Redundância circular alargada 15 msnãonão
Funções de gerenciamento  
Port Configuration, Statistics and Utilizationsimsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)simsim
Address Conflict Detection (ACD)simsim
Servidor DHCPPort-basedPort-based
Command Line Interface (CLI)simsim
Protocolos de automação  
Classe de Conformidade PROFINETAA
Dispositivo PROFINET IOnãonão
EtherNet/IP™,
Filtragem Extended Multicast
simsim
Certificações  
Certificações marítimasnãonão
Certificações Exnãonão
IEC 61850-3nãonão

Aqui você acessa a lista dos switches inteligentes 2000 e 2100.


Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Switches inteligentes 2000 e 2100