Os painéis de junção servem de módulos de interface entre o cabeamento de campo e do quadro de comando. Agora, para além da convencional conexão RJ45, os novos equipamentos de trilho de fixação também estão disponíveis com conexão push-in, IDC ou a parafuso. Assim você consegue economizar muito tempo na instalação. Eles estão disponíveis como variantes com proteção contra sobretensão e monitoramento da corrente de blindagem integrados.
A gama de produtos é complementada pelos injetores Power over Ethernet, com os quais participantes remotos de Ethernet podem ser alimentados com dados e tensão elétrica através de um cabo em comum.
Mais flexibilidade e economia de tempo na instalação: você pode optar entre as conexões IDC, push-in, a parafuso e RJ45.
Área de conexão dos cabos coberta: uma aba articulada cobre a área de conexão do lado do cabo de campo com bornes de conexão e contato blindado. Fica assim assegurada uma vista da instalação uniforme. Para além da vantagem visual, os fios de conexão sensíveis ficam protegidos contra influências exteriores.
A blindagem do cabo é fixada no equipamento de forma simples, rápida e sem ferramenta - com um simultâneo alívio de tração. Para isso, coloque o cabo no canal previsto para esse efeito e feche a chapa de blindagem - pronto. Sua vantagem: tempo de instalação curto graças a uma conexão sem ferramenta e sem peças que se possam perder.
Os painéis de junção estão disponíveis como variantes com as novas funções de proteção contra sobretensão e monitoramento da corrente de blindagem. A proteção contra sobretensão integrada protege os equipamentos e a aplicação contra tensões elevadas que ocorram subitamente nas linhas de dados. O monitoramento da corrente de blindagem dos cabos pode ser utilizado como diagnóstico em aplicações com Power over Ethernet. A ocorrência de diferenças de potencial ou outras correntes de blindagem devido a influências EMC é indicada por um LED.
"$pageName" em