Iluminação e sinalização

Iluminação e sinalização

Mais do que somente luz

Quer seja o estado da instalação, a qualidade do produto ou áreas escuras com más condições de visibilidade — com uma tecnologia de iluminação e sinalização inteligente você tem sempre tudo sob controle.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Luzes do quadro de comando
    Luzes do quadro de comando PLD

    Assegure uma iluminação otimizada de seu quadro de comando, mesmo até o fundo, e economize tempo na instalação.

  • Sistema de controle de luz
    Sistema de controle de luz da Phoenix Contact

    O sistema de controle de luz permite um comando flexível e simples do equipamento luminotécnico na fabricação e no escritório.

  • Torres de sinalização
    Torres de sinalização

    Sinalização óptica, acústica e sem fio de estados da máquina e da instalação.

Procurar em Iluminação e sinalização

Exibir todos os produtos dessa categoria

Você tem de estar sempre informado sobre o estado da sua instalação? Com as colunas de sinalização PSD e as luzes de sinalização para aplicações marítimas, você tem o estado da sua instalação sempre sob controle.
Ou deseja iluminar o escuro? Não há problema, pois as luzes de máquinas PLD, as luzes PLD do quadro de comando e as lâmpadas de torre PLD iluminam a área desejada eficazmente e da melhor forma.

Suas vantagens

  • Elevada vida útil e baixos custos energéticos graças à econômica tecnologia LED
  • Adaptação ideal às necessidades individuais mediante uma gama de produtos e de acessórios abrangente
  • Ideal para ambientes industriais exigentes, graças a um elevado grau de proteção
  • Tempos de reação mais curtos através da adaptação da iluminação e sinalização à instalação ou ao quadro de comando em função da situação

Iluminação e sinalização baseadas na tecnologia LED

Os produtos de iluminação e sinalização da Phoenix Contact se baseiam na inovadora tecnologia LED  

Os produtos de iluminação e sinalização da Phoenix Contact se baseiam na inovadora tecnologia LED

Também na área da tecnologia LED você beneficia da longa experiência da Phoenix Contact no desenvolvimento de componentes eletrônicos altamente complexos. Assim, estão à sua disposição diferentes produtos muito inovadores para a iluminação e sinalização. Também para soluções de iluminação e sinalização inteligentes, específicas para um determinado setor, a Phoenix Contact está a seu lado como parceiro competente. Fale conosco.